일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
브랜드 | JAI | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | |||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
|
||
배송 도착 지역 |
센서 |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | Sony | |
센서 | 3-CMOS IMX273 | |
셔터 | Global Shutter | |
센서 포맷 | 1/2.9'' | |
센서 타입 | CMOS | |
센서 크기 | 5 mm x 7.8 mm | |
해상도 (HxV) | 1456 px x 1088 px | |
해상도 | 1.6 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 3.45 µm x 3.45 µm | |
프레임 속도 | 79 fps | |
모노크롬/컬러 | Color | |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
인터페이스 | USB 3.0 | |
픽셀 비트 깊이 | 8/10/12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 5.3 W |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 44 mm x 44 mm x 84 mm | |
렌즈 마운트 |
|
|
무게 (일반) | 200g |
지원 규격 |
||
---|---|---|
지원 규격 |
|