Basler dart R daA720-520um (CS-Mount)
- IMX287 센서
- 523 fps 프레임 속도
- VGA 해상도
Sony IMX287 CMOS 센서가 탑재된 Basler daA720-520um (CS-Mount) USB 3.0 카메라는 VGA 해상도에 523.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 108724 |
---|---|
제품군 | dart R |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX287 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/2.9" |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 5 mm × 3.7 mm |
해상도 (HxV) | 720 px × 540 px |
해상도 | VGA |
픽셀 사이즈 HxV | 6.9 μm × 6.9 μm |
프레임 속도 | 523 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 |
|
디지털 입력 | 0 |
디지털 출력 | 0 |
범용 I/O | 4 |
하우징
하우징 종류 | Board Level |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 15 g |
렌즈 마운트 | CS-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서