Basler boost R boA5320-150cm
- IMX532 센서
- 150 fps 프레임 속도
- 16.1 MP 해상도
Sony IMX532 CMOS 센서가 탑재된 Basler CoaXPress 2.0 boA5320-150cm 카메라는 16MP 해상도에서 초당 150 프레임을 제공합니다.
일반 정보
주문 번호 | 108380 |
---|---|
제품군 | boost R |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX532 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1.1" |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 14.6 mm × 8.3 mm |
해상도 (HxV) | 5320 px × 3032 px |
해상도 | 16.1 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
프레임 속도 | 150 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
픽셀 비트 깊이 |
|
디지털 입력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 요구사항 (일반적) | 10.4 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
무게 (Weight) | 525 g |
렌즈 마운트 |
|
작동 온도 | max 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서