Basler boost boA4096-93cm
- IMX255센서
- 93 fps프레임 속도
- 9 MP해상도
Sony IMX255 CMOS 센서가 탑재된 Basler CoaXPress 2.0 boA4096-93cm 카메라는 9 MP 해상도에서 93 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 107803 |
---|---|
제품군 | boost R |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX255 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1" |
센서 대각선 길이 | 15.97 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 14.1 mm × 7.5 mm |
해상도 (HxV) | 4096 px × 2168 px |
해상도 | 9 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
프레임 속도 | 93 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
동기화 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 공급 | PoCXP or 24 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 8 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
무게 (Weight) | 480 g |
렌즈 마운트 |
|
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서