브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

avA2300-30km - Basler aviator

ON Semiconductor KAI-4050 CCD 센서가 탑재된 Basler avA2300-30km Camera Link 카메라는 4 MP 해상도에 31.0 fps를 지원합니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km
  • Basler aviator - avA2300-30km

일반 정보

단종: limited availability for orders after 01/2020
주문 번호 105210
가격
가격을 확인하려면, 요청 장바구니를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

센서

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 KAI-4050
셔터 Global Shutter
최대 이미지 서클 1"
센서 종류 CCD
센서 크기 12.8 mm x 9.6 mm
해상도 (HxV) 2330 px x 1750 px
해상도 4 MP
픽셀 크기 (H x V) 5.5 µm x 5.5 µm
프레임 레이트 31 fps
모노크롬/컬러 Mono

EMVA 데이터

EMVA 양자 효율 (일반) 39.8 %
다크 노이즈 (일반) 12.4 e¯
Saturation Capacity (일반) 18.5 ke¯
다이내믹레인지 (일반) 63.5 dB
신호대잡음비 (일반) 42.7 dB

카메라 데이터

인터페이스 Camera Link
픽셀 비트 깊이 12 bits
Camera Link 클럭 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
동기화
  • hardware trigger
  • free-run
노출 제어
  • trigger width or timed
디지털 입력 2
디지털 출력 1
전원 요구 사항
  • 12 VDC
소모 전력 (일반) 6 W

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 40.7 mm x 62 mm x 62 mm
렌즈 마운트
  • C-mount
하우징 온도 0 - 50°C
무게 (일반) 300g

호환성

호환성
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
렌즈

렌즈

이 카테고리에서는 귀하의 aviator 카메라에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. Basler 렌즈는 카메라용으로 특별 개발되어 카메라와 렌즈를 완벽히 조화롭게 사용할 수 있습니다. 또한 Basler는 인증을 받고 신뢰할 수 있는 제조업체의 렌즈를 제공합니다. 이 렌즈는 aviator 카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 6.0 mm
조리개 범위 F1.8 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 8.0 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 12.5 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
렌즈 마운트 C-mount
최대 이미지 서클 1"
초점 거리 25.0 mm
조리개 범위 F1.4 - F16.0
조리개 유형 manual
전체 렌즈 - avA2300-30km
케이블

케이블

Basler는 aviator카메라 시리즈를 위한 광범위한 데이터 케이블 및 전원 I/O 케이블을 제공합니다. Power I/O 케이블은 Basler Original Equipment 제품군의 일부이며 Basler 카메라와 완벽한 조화를 이루도록 설계되었습니다. 모든 데이터 케이블은 aviator카메라와의 호환성 확인을 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다. Basler는 고품질의 케이블을 장기간 사용할 수 있도록 공급업체를 신중하게 선별하고 검토합니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
케이블 길이 3.0 m
카메라쪽 커넥터 Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
호스트쪽 커넥터 none (open end)
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
케이블 길이 8.0 m
카메라쪽 커넥터 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
호스트쪽 커넥터 HR 10A-7J-6P
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
액세서리 종류 ios-power
인터페이스 I/O
케이블 길이 10.0 m
카메라쪽 커넥터 Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
호스트쪽 커넥터 none (open end)
전체 케이블 - avA2300-30km
추가 액세서리

추가 액세서리

여기서 aviator카메라용 추가 액세서리를 확인할 수 있습니다. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브 및 스위치, 전체 시작 키트 또는 렌즈 액세서리와 같은 주변 장치도 공급합니다. 여기에 있는 제품은 aviator카메라 시리즈와 최적의 조화를 이룹니다. 표시되는 선택 항목은 미리 선택된 카메라 모델 또는 카메라 제품군과 해당 기술 및 인터페이스에 따라 달라집니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - avA2300-30km
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - avA2300-30km
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

전체 고객 스토리 - avA2300-30km
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - avA2300-30km
value

EMVA 데이터

유럽 머신 비전 협회(EMVA)의 EMVA 1288 표준은 산업용 화상 처리의 카메라 및 이미지 센서 사양 변수 측정을 위한 일정한 방법을 규정합니다. 또한 이 프로세스가 어떻게 가치를 보다 쉽게 비교할 수 있게 해 주는지도 설명합니다.

이 측정 리포트는 Basler aviator 카메라의 사양을 설명하고 있습니다.

전체 EMVA 데이터 - avA2300-30km
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

전체 CAD/테크니컬 드로잉 - avA2300-30km
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - avA2300-30km
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - avA2300-30km
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - avA2300-30km
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

전체 인증서 - avA2300-30km

다음에 대한 기계식 드로잉 avA2300-30km

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. avA2300-30km에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler aviator - avA2300-30km