일반 정보 |
||
---|---|---|
단종: | limited availability for orders after 01/2020 | |
주문 번호 | 105212 | |
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
센서 |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | ON Semiconductor | |
센서 | KAI-4050 | |
셔터 | Global Shutter | |
최대 이미지 서클 | 1" | |
센서 종류 | CCD | |
센서 크기 | 12.8 mm x 9.6 mm | |
해상도 (HxV) | 2330 px x 1750 px | |
해상도 | 4 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 5.5 µm x 5.5 µm | |
프레임 레이트 | 31 fps | |
모노크롬/컬러 | Color |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
인터페이스 | Camera Link | |
픽셀 비트 깊이 | 12 bits | |
Camera Link 클럭 | 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 2 | |
디지털 출력 | 1 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 6 W |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 종류 | Box | |
하우징 크기 (L x W x H) | 40.7 mm x 62 mm x 62 mm | |
렌즈 마운트 |
|
|
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
무게 (일반) | 300g |
호환성 |
||
---|---|---|
호환성 |
|