브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

daA2500-14lc-MZ7010 - Embedded Vision Kits

지금 구매 또는 장바구니에 추가

daA2500-14lc-MZ7010

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

관심 목록에 추가
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010
  • Embedded Vision Kits - daA2500-14lc-MZ7010

일반 정보

주문 번호 107391
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: daA2500-14lc (S-Mount)
  • 보드:
    • MicroZed 7010 SoM
    • MicroZed BCON carrier card
  • 렌즈: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • 케이블:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • 전원 공급 장치:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • 케이블:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • 소프트웨어: Linux Ubuntu Distribution (preinstalled on microSD card)
  • 수동: Quick Install Guide

daA2500-14lc (S-Mount)

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 MT9P031
셔터 Rolling Shutter
최대 이미지 서클 1/2.5"
센서 종류 CMOS
센서 크기 5.7 mm x 4.28 mm
해상도 (HxV) 2592 px x 1944 px
해상도 5 MP
픽셀 크기 (H x V) 2.2 µm x 2.2 µm
프레임 레이트 14 fps
모노크롬/컬러 Color
인터페이스 BCON for LVDS
픽셀 비트 깊이 8, 12 bits
동기화
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
디지털 입력 1
디지털 출력 2
전원 요구 사항
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
소모 전력 (일반) 1.4 W
하우징 종류 Board Level
하우징 크기 (L x W x H) 17.5 mm x 29 mm x 29 mm
하우징 온도 0 - 50°C
렌즈 마운트
  • S-mount
무게 (일반) 15g
호환성
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • UL
  • GenICam

MicroZed 7010 SoM

액세서리 종류 processing-board
보드 종류 Processing Board
크기 (L x W) 101.6 mm x 57.2 mm x 25.5 mm
이더넷 인터페이스 10/100/1000 Ethernet
기타 인터페이스 USB Host 2.0, USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
스토리지 microSD card
사용자 I/O 1 user LED, 1 push button
메모리 1 GB DDR3
플래시 메모리 128 MB Quad-SPI Flash
전원 요구 사항
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)

MicroZed BCON carrier card

액세서리 종류 processing-board
액세서리 개발자 Basler
보드 종류 Carrier Board
카메라 인터페이스 BCON for LVDS
기타 인터페이스 GPIO, I²C

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

주문 번호 2000035190
단종 11/2018
액세서리 종류 lenses
액세서리 개발자 Evetar
초점 거리 8.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.6
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 yes
최대 이미지 서클 1/2"
작동 거리 200 mm

FFC cable, 0.2m

액세서리 종류 Data Cables
액세서리 개발자 AXON' CABLE S.A.S.
케이블 길이 0.2 m
카메라쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
호스트쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
인터페이스 BCON for MIPI

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

액세서리 종류 Data Cables
케이블 길이 1.8 m
인터페이스 USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

액세서리 종류 Data Cables
액세서리 개발자 EFB-Elektronik GmbH
케이블 길이 2 m
인터페이스 GigE

Power Supply incl. international power cable plugs

액세서리 종류 전원 공급 장치
액세서리 개발자 GlobTek Inc.
전원 요구 사항 100V - 240V
출력 등급 15.0 W
플러그 종류
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - daA2500-14lc-MZ7010
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - daA2500-14lc-MZ7010
value

성공 사례

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

모두 성공 사례 - daA2500-14lc-MZ7010
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - daA2500-14lc-MZ7010
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

모두 마케팅 노트 - daA2500-14lc-MZ7010
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - daA2500-14lc-MZ7010
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - daA2500-14lc-MZ7010

개발 키트 이미지

개발 키트 이미지에는 개발 키트를 매끄럽게 시작하기 위해 필요한 모든 것들이 포함되어 있습니다:
daA2500-60mc-SD820-DB8 Image
daA2500-14lc-MZ7010 Image

dart BCON for LVDS 개발 키트 보드 지원 패키지 (BSP)

dart BCON for LVDS 개발 키트 보드 지원 패키지 (BSP)

dart BCON for LVDS 개발 키트 BSP를 사용하면 참고 디자인을 여러분의 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 패키지에는 모든 필수 드라이버가 포함된 Ubuntu Linux 배포판과, Vivado FPGA 프로젝트 (2016.3) 및 dart BCON 카메라를 Basler pylon 소프트웨어 제품군에 연결하기 위한 구현 예제가 포함되어 있습니다.

Basler dart BCON for LVDS 개발 키트에서만 사용 가능

dart BCON for LVDS 개발 키트 보드 지원 패키지 (BSP)
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 Embedded Vision Kit 카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
Basler dart 카메라용 타사 소프트웨어

Basler dart 카메라용 타사 소프트웨어

다양한 소프트웨어 파트너들이 Basler Embedded Vision Kit카메라와 호환되는 제품들을 공급합니다. 많은 파트너들이 호환성을 자주 업데이트하기 위해 정기적으로 Basler 카메라를 직접 사용합니다. Basler Embedded Vision Kit 카메라용 타사 소프트웨어

Basler dart 카메라용 타사 소프트웨어