브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

BIP2-1280c-dn - Basler IP Fixed Box

Basler BIP2-1280c-dn IP 카메라는 수 백만 픽셀의 해상도와 최대 30.0 fps 의 프레임 속도를 제공합니다.

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn

일반 정보

주문 번호 106191

카메라 데이터

렌즈 DC iris drive (lens not included)
이미지 설정
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
비디오 압축
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
비디오 압축 MJPEG
  • Multiple Compression Levels
비디오 압축 MPEG-4
  • SP (Level 3)
비디오 압축 H.264
  • Baseline Profile
  • High Profile Levels Up to 5.0
비디오 스트리밍 multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
알람 관리 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
프로토콜
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
프로세서
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
메모리 (RAM) 256 MB
메모리 (플래시) 64 MB
디지털 입력/출력 (구성 가능) 3
커넥터
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
전원 요구 사항 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
소모 전력 (일반) 3.2 W

센서

셔터 Rolling Shutter
최대 이미지 서클 1/3"
센서 종류 CMOS
해상도 (HxV) 1280 px x 720 px
해상도 720p HD
픽셀 크기 (H x V) 3.3 µm x 3.3 µm
프레임 속도 MJPEG 30 fps
프레임 속도 MPEG-4 30 fps
프레임 속도 H.264 30 fps
동기화
  • NTP
노출 제어
  • automatic
  • manual
주야간 기능 movable IR-cut filter
최소 조명 color: 0.55 lux (F1.2/33ms), day/Night: 0.13 lux (F1.2/33ms)

하우징

하우징 종류 Box
하우징 크기 (L x W x H) 109.7 mm x 44 mm x 29 mm
하우징 소재 metal
하우징 온도 -10°C - 50°C
상대 습도 <90% relative humidity (non-condensing)
시작 온도 10 - 15°C
무게 (일반) 210g
호환성
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
렌즈 마운트
  • CS-mount

브라우저

브라우저
  • Internet Explorer 8.0 or higher
추가 액세서리

추가 액세서리

IP 고정형 박스 카메라에는 우리가 개별적으로 인증하여 믿을 만한 제조사로 부터의 렌즈를 제공합니다. 모든 렌즈들은 여러분의 솔루션과 기능 최적화를 위해 우리의 IP 고정형 박스 카메라와의 호환성 테스트를 거쳤습니다. 또한 호환되는 렌즈 액세서리도 여기서 찾아보실 수 있습니다.

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 설명서 - BIP2-1280c-dn
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모두 백서 - BIP2-1280c-dn
value

성공 사례

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

모두 성공 사례 - BIP2-1280c-dn
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모두 애플리케이션 노트 - BIP2-1280c-dn
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

모두 CAD/테크니컬 드로잉 - BIP2-1280c-dn
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모두 브로셔 - BIP2-1280c-dn
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모두 인증서 - BIP2-1280c-dn

다음에 대한 기계식 드로잉 BIP2-1280c-dn

기계식 드로잉은 카메라 제품의 자세한 측정값을 제공합니다. BIP2-1280c-dn에 대한 기계식 드로잉을 다운로드하려면 아래 링크를 클릭하십시오.

지금 다운로드 Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn