Basler ace acA640-750uc
- PYTHON 300 센서
- 751 fps 프레임 속도
- VGA 해상도
ON Semiconductor PYTHON 300 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA640-750uc USB 3.0 카메라는 VGA 해상도에 751.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 106749 |
---|---|
제품군 | ace U |
제품 라인 | ace U |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | onsemi |
---|---|
센서 | PYTHON 300 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/4" |
센서 대각선 길이 | 3.84 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 3.07 mm × 2.3 mm |
해상도 (HxV) | 640 px x 480 px |
해상도 | VGA |
픽셀 사이즈 HxV | 4.8 μm x 4.8 μm |
프레임 속도 | 751 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 | 10 bits |
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
전원 공급 | Via USB 3.0 interface |
전원 요구사항 (일반적) | 2.8 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 80 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서