Basler ace L acA4096-30uc
- IMX267 센서
- 32 fps 프레임 속도
- 9 MP 해상도
Sony IMX267 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA4096-30uc USB 3.0 카메라는 9 MP 해상도에 32.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 107421 |
---|---|
제품군 | ace L |
제품 라인 | ace L |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX267 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1" |
센서 대각선 길이 | 15.97 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 14.13 mm × 7.45 mm |
해상도 (HxV) | 4096 px x 2160 px |
해상도 | 9 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 3.45 μm x 3.45 μm |
프레임 속도 | 32 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
전원 공급 | Via USB 3.0 interface |
전원 요구사항 (일반적) | 3.2 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
무게 (Weight) | 136 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서