Basler ace Classic acA2040-180km
- CMV4000 센서
- 180 fps 프레임 속도
- 4 MP 해상도
ams CMV4000 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA2040-180km Camera Link 카메라는 4 MP 해상도에 180.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 105706 |
---|---|
제품군 | ace Classic |
제품 라인 | ace Classic |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | ams |
---|---|
센서 | CMV4000 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1" |
센서 대각선 길이 | 15.92 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 11.26 mm × 11.26 mm |
해상도 (HxV) | 2048 px x 2048 px |
해상도 | 4 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 5.5 μm x 5.5 μm |
프레임 속도 | 180 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 62.07 % (typical) |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 13.8 e¯ (typical) |
포화 용량 (일반/최소) | 11.9 ke¯ (typical) |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 58.7 dB (typical) |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 40.8 dB (typical) |
카메라 데이터
인터페이스 | Camera Link |
---|---|
픽셀 비트 깊이 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
전원 공급 | PoCL or 12 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 3 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 100 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- Camera Link
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서