Basler ace acA1300-60gmNIR (CS-Mount)
- EV76C661센서
- 60 fps프레임 속도
- 1.3 MP해상도
e2v EV76C661 CMOS 센서가 탑재된 Basler acA1300-60gmNIR (CS-Mount) GigE 카메라는 1.3 MP 해상도에 60.0 fps를 지원합니다.
일반 정보
주문 번호 | 106585 |
---|---|
제품군 | ace Classic |
제품 라인 | ace Classic |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | e2v |
---|---|
센서 | EV76C661 |
셔터 | Global & Rolling Shutter |
센서 포맷 | 1/1.8" |
센서 대각선 길이 | 8.68 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 6.8 mm × 5.4 mm |
해상도 (HxV) | 1280 px × 1024 px |
해상도 | 1.3 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 5.3 μm × 5.3 μm |
프레임 속도 | 60 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 59 % (typical) |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 23.2 e¯ (typical) |
포화 용량 (일반/최소) | 7.4 ke¯ (typical) |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 50.1 dB (typical) |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 38.7 dB (typical) |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
픽셀 비트 깊이 | 12 bits |
동기화 |
|
노출 제어 | programmable via the camera API |
디지털 입력 | 1 |
디지털 출력 | 1 |
전원 공급 | PoE or 12 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 2 W |
소모 전력 PoE | 2.6 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 90 g |
렌즈 마운트 | CS-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서