브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Heliotis Sensor H8 50x - Heliotis heliInspect H8

H8 50x 3D 센서는 백색광 간섭계 원리를 이용한 고정밀 비접촉식 3D 센서로 마이크로 미터 단위 이하의 정밀 검사를 지원합니다. 특허 받은 heliSens S4 이미지 센서 기술을 통해 유리, 투명체 등 대상물의 색상이나 재질에 관계 없이 높은 해상도와 반복 정밀도를 제공합니다. 센서의 각 픽셀에서 고속으로 데이터를 처리함으로써 초당 100만장의 이미지를 촬영 및 처리할 수 있어서 기존의 정밀 3D 센서들과 달리 양산용 인라인 검사가 가능합니다.

장바구니에 추가
Heliotis heliInspect H8 - Heliotis Sensor H8 50x
  • Heliotis heliInspect H8 - Heliotis Sensor H8 50x
  • Heliotis heliInspect H8 - Heliotis Sensor H8 50x

일반 정보

카메라 브랜드 Heliotis
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

카메라 데이터

측정 방식 White Light Interferometry Sensor
센서 공급업체 Heliotis proprietary
센서 heliSens S4
센서 타입 Area Sensor
인터페이스 GigE
FOV 260 x 250 μm
수평 해상도 (X축) 0.48 μm
높이 해상도 (Z축) 20 nm
반복정밀도 (Z축) 15 nm
배율 50x
광원 Red LED, Blue LED
모노크롬/컬러 Mono
측정 거리 (Measurement Range) max 40 mm
이격 거리 (Clearance Distance) 3.4 mm (Nikon Mirau) / 2.5 mm (Leica Mirau)

하우징

하우징 크기 (L x W x H) 254 mm x 58 mm x 100 mm
무게 (일반) 2500g

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.