브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Heliotis Sensor H6 TG-R5 - Heliotis heliInspect H6

H6 TG-R5 백색광 간섭계 센서는 고정밀 3D 센서로 마이크로 미터 단위 이하의 정밀 검사를 지원합니다. WLI 기술은 유리, 투명체 등 대상물의 색상이나 재질에 관계 없이 정밀한 3D 측정이 가능하고, 빠른 처리 속도와 안정적인 성능으로 양산용 인라인 검사가 가능합니다. 고성능 센서를 포함한 하드웨어와 소프트웨어 통합 기술로 높이, 두께, 거칠기, 마모, 평탄도 등 다양한 3D 측정을 실현합니다.

장바구니에 추가
Heliotis heliInspect H6 - Heliotis Sensor H6 TG-R5
  • Heliotis heliInspect H6 - Heliotis Sensor H6 TG-R5
  • Heliotis heliInspect H6 - Heliotis Sensor H6 TG-R5

일반 정보

브랜드 Heliotis
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

카메라 데이터

측정 방식 White Light Interferometry Sensor
센서 공급업체 Heliotis proprietary
센서 heliSens S3
센서 타입 Area Sensor
인터페이스 USB 2.0
FOV 1.47 x 1.41 mm
수평 해상도 (X축) 5 μm
높이 해상도 (Z축) 100 nm
반복정밀도 (Z축) 100 nm
배율 Michelson 8x
광원 Red LED, Blue LED
모노크롬/컬러 Mono
측정 거리 (Measurement Range) max 80 mm
이격 거리 (Clearance Distance) 14.1 mm

하우징

하우징 크기 (L x W x H) 147 mm x 75 mm x 45 mm
무게 (일반) 800g

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.