일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
카메라 브랜드 | Heliotis | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | |||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
측정 방식 | White Light Interferometry Sensor | |
센서 공급업체 | Heliotis proprietary | |
센서 | heliSens S3 | |
센서 타입 | Area Sensor | |
인터페이스 | USB 2.0 | |
FOV | 2.93 x 2.81 mm | |
수평 해상도 (X축) | 10 μm | |
높이 해상도 (Z축) | 100 nm | |
반복정밀도 (Z축) | 100 nm | |
배율 | Michelson 4x | |
광원 | Red LED, Blue LED | |
모노크롬/컬러 | Mono | |
측정 거리 (Measurement Range) | max 80 mm | |
이격 거리 (Clearance Distance) | 55.8 mm |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 크기 (L x W x H) | 147 mm x 75 mm x 45 mm | |
무게 (일반) | 800g |