브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Zivid Sensor Zivid Two - Zivid Two

Zivid Two 3D 센서는 초소형 3D 카메라로 빠른 속도와 고화질 3D 이미지를 제공합니다. Zivid 2와 함께 다양하고 복잡한 물체 및 장면을 처리할 수 있는 빠르고 안정적인 픽 앤 플레이스 로봇을 개발하세요.

장바구니에 추가
Zivid Two - Zivid Sensor Zivid Two
  • Zivid Two - Zivid Sensor Zivid Two
  • Zivid Two - Zivid Sensor Zivid Two

일반 정보

카메라 브랜드 Zivid
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

카메라 데이터

측정 방식 Structured Light Snapshot Sensor
센서 타입 Area Sensor
인터페이스 10GigE
FOV 754 x 449 mm @WD700
수평 해상도 (X축) 0.39 mm @WD700
높이 해상도 (Z축) 100 μm
광원 White LED
모노크롬/컬러 Color
측정 거리 (Measurement Range) 700 mm
이격 거리 (Clearance Distance) 300 mm

하우징

하우징 크기 (L x W x H) 169 mm x 122 mm x 56 mm
무게 (일반) 945g