브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

Chromasens Camera 3DPIXA wave compact 10μm - Chromasens 3DPIXA

3DPIXA wave compact 10μm 스테레오 라인 스캔 카메라는 라인 스캔 기술과 GPU에서 구동되는 고속 스테레오 알고리즘을 적용한 고속 3D 카메라입니다. 3DPIXA 카메라는 대면적 고해상도 검사를 요구하는 고속 & 정밀 측정 어플리케이션을 위해 개발된 제품으로서 3D 영상 데이터와 2D 컬러 이미지를 동시에 획득할 수 있습니다.

장바구니에 추가
Chromasens 3DPIXA - Chromasens Camera 3DPIXA wave compact 10μm
  • Chromasens 3DPIXA - Chromasens Camera 3DPIXA wave compact 10μm

일반 정보

브랜드 Chromasens
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역

카메라 데이터

측정 방식 Stereo Line Scan Camera
센서 공급업체 Chromasens proprietary
센서 타입 Line Sensor
인터페이스 Camera Link
FOV 56 mm
수평 해상도 (X축) 10 μm
높이 해상도 (Z축) 3.22 μm
모노크롬/컬러 Mono
스캔 속도 18.4 kHz
데이터포인트/프로파일 5600
측정 거리 (Measurement Range) 1.89 mm
이격 거리 (Clearance Distance) 183 mm

하우징

하우징 크기 (L x W x H) 228 mm x 100 mm x 114 mm

Basler 제품 설명서를 찾고 계신가요?
여기를 클릭하세요.