일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
브랜드 | Chromasens | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | |||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 |
카메라 데이터 |
||
---|---|---|
측정 방식 | Stereo Line Scan Camera | |
센서 공급업체 | Chromasens proprietary | |
센서 타입 | Line Sensor | |
인터페이스 | Camera Link | |
FOV | 35 mm | |
수평 해상도 (X축) | 5 μm | |
높이 해상도 (Z축) | 0.55 μm | |
모노크롬/컬러 | Mono | |
스캔 속도 | 29.7 kHz | |
데이터포인트/프로파일 | 7000 | |
측정 거리 (Measurement Range) | 0.5 mm | |
이격 거리 (Clearance Distance) | 77.9 mm |
하우징 |
||
---|---|---|
하우징 크기 (L x W x H) | 363 mm x 278 mm x 99 mm |