Menu
팔레트 적재에 적합한 3D 카메라
| 카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 해상도 | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 작동 범위 | 제품 준비 여부 i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze-101 | 640 px x 480 px | VGA | 30 fps | Mono | GigE | 0 m - 10 m |
설계 샘플: 09/2019 양산: 12/2019 |
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.
백서
Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.
모든 백서 - Basler blaze
애플리케이션 노트
애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.
모든 애플리케이션 노트 - Basler blaze
CAD/테크니컬 드로잉
Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.
모든 CAD/테크니컬 드로잉 - Basler blaze
브로셔
Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.
모든 브로셔 - Basler blaze
인증서
Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.
모든 인증서 - Basler blaze기타 3D 애플리케이션
화물 규격 측정
창고 또는 운송 차량의 공간 및 비용 계획을 세우고 최적화하려면 팔레트와 패키지의 무게뿐 아니라 크기를 아는 것이 중요합니다.
자세한 내용을 알아보세요.
자동화 차량 및 이동형 로봇
도킹 및 기록 중의 탐색, 장애물 탐지 및 정밀 위치 파악을 위해서는 주변 환경 전체에 대한 고해상도 시각이 필요합니다.
자세한 내용을 알아보세요.
품목 카운팅
패키지 안의 물체 개수 계산 및 무결성 검사는 고객이 예상한 상품 수량을 정확히 수령할 수 있도록 보장합니다.
자세한 내용을 알아보세요.
환자 위치 파악
X선 촬영 중의 정확한 환자 위치 파악은 이미지 품질에만 영향을 주는 것이 아닙니다. 이는 또한 필요한 방사선량을 최소한으로 줄이는 데에도 도움이 됩니다.
자세한 내용을 알아보세요.