브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

자동화 차량 및 이동형 로봇

도킹 및 기록 중의 탐색, 장애물 탐지 및 정밀 위치 파악을 위해서는 주변 환경 전체에 대한 고해상도 시각이 필요합니다. 당사의 blaze 카메라는 실시간으로 우수한 범위의 전체 장면을 포착합니다. 일광뿐 아니라 어둠 속에서도 작동합니다. 작고 튼튼하며 신뢰할 수 있는 디자인을 갖고 있어 결합이 쉽습니다. 내장형, 고성능 프로세서 역시 차량 컨트롤러의 CPU 부하를 최소화시켜 줍니다.

Basler blaze 탑재 자동화 차량 및 이동형 로봇

Basler blaze의 장점

  • 넓은 측정 범위
  • 높은 해상도
  • 높은 프레임 속도
  • 실시간성
  • 낮은 시스템 요구 사항
  • 충격 및 진동에 대한 내성
  • 햇빛에 민감하지 않음

Basler blaze에 대한 자세한 내용을 알아보세요.

자동화 차량 및 이동형 로봇에 적합한 3D 카메라

카메라 모델 해상도 (HxV) 해상도 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스 작동 범위 제품 준비 여부 i
blaze-101 640 px x 480 px VGA 30 fps Mono GigE 0 m - 10 m 설계 샘플: 09/2019
양산: 12/2019

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

모든 백서 - Basler blaze
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

모든 애플리케이션 노트 - Basler blaze
value

CAD/테크니컬 드로잉

Basler 용 CAD (Computer-Aided Design) 드로잉에는 카메라에 대한 2D 테크니컬 드로잉과 3D 입체 드로잉이 포함되어 있습니다.

모든 CAD/테크니컬 드로잉 - Basler blaze
value

브로셔

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

모든 브로셔 - Basler blaze
value

인증서

Basler 제품이 관련 표준 및 가이드라인을 따르는 Declaration of EC Conformity, ISO 9001 인증 및 KCC 인증과 같은 인증서입니다.

모든 인증서 - Basler blaze

기타 3D 애플리케이션

Basler blaze를 이용한 화물 치수 측정

화물 규격 측정

창고 또는 운송 차량의 공간 및 비용 계획을 세우고 최적화하려면 팔레트와 패키지의 무게뿐 아니라 크기를 아는 것이 중요합니다.

자세한 내용을 알아보세요.
Basler blaze를 이용한 팔레트 적재

팔레트 적재

익일 배송 및 여기저기 섞여 있는 팔레트들로 인해 어떤 품목이든 팔레트에 차곡차곡 쌓을 수 있는 빠르고 지능적인 팔레트 적재용 로봇이 필요합니다. 로봇들은 머신 비전의 안내를 받습니다.

자세한 내용을 알아보세요.
Basler blaze를 이용한 품목 카운팅

품목 카운팅

패키지 안의 물체 개수 계산 및 무결성 검사는 고객이 예상한 상품 수량을 정확히 수령할 수 있도록 보장합니다.

자세한 내용을 알아보세요.
Basler blaze를 이용한 환자 위치 파악

환자 위치 파악

X선 촬영 중의 정확한 환자 위치 파악은 이미지 품질에만 영향을 주는 것이 아닙니다. 이는 또한 필요한 방사선량을 최소한으로 줄이는 데에도 도움이 됩니다.

자세한 내용을 알아보세요.

Basler 3D 카메라에 대한 궁금증이 있으신가요?

지금 바로 Basler 영업팀으로 문의하세요! 당사 영업팀은 언제든 기꺼이 여러분의 모든 질문에 답할 준비가 되어 있습니다.

연락하세요.