일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
주문 번호 | 2200000622 | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | |||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 | |||
액세서리 종류 | 데이터 케이블 | ||
액세서리 개발자 | Basler | ||
제품 라인 | Standard | ||
케이블 길이 | 5.0 m | ||
카메라쪽 커넥터 | RJ-45, horizontal locking screws | ||
호스트쪽 커넥터 | RJ-45, click-lock | ||
작동 특성 | static | ||
인터페이스 | GigE |
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
컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m - 데이터 케이블
카메라 측에 수평 나사 연결부와 RJ-45 플러그가 있는 데이터 전송을 위한 Basler 스탠다드 5m GigE 케이블
Basler 스탠다드 제품군의 트위스트 쉴드 케이블에는 호스트 측에 RJ-45 클릭 잠금 플러그가 있습니다.


설명서
비전 구성 요소 섹션의 "설명서" 범주에는 제품 설명서 및 사용 권장 사항이 포함되어 있습니다. 이 문서는 제품의 올바른 설치 및 사용에 대한 정보뿐만 아니라 자세한 기술 정보도 제공합니다.



Basler MED ace | 카메라 모델 | 인터페이스 | 제품 준비 여부 i | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono | GigE |
|
|
![]() |
Basler MED ace 5.3 MP 20 color | GigE |
|
|
Basler racer | 카메라 모델 | 인터페이스 | 제품 준비 여부 i | |
---|---|---|---|---|
![]() |
raL2048-48gm | GigE |
|
|
![]() |
raL4096-24gm | GigE |
|
|
![]() |
raL8192-12gm | GigE |
|
|
![]() |
raL6144-16gm | GigE |
|
|
![]() |
raL12288-8gm | GigE |
|
|