80% 시간 절약
연구에 따르면 개발자는 다른 유사한 API로 동일한 작업을 수행할 경우 소요되는 시간의 20%도 되지 않는 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있었습니다.

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.
확인유럽, 중동, 아프리카
미주
아시아퍼시픽
여러분 지역의 Basler 담당자와 자세한 연락처를 여기서 찾아보세요.
카트가 현재 비어 있습니다. 견적 요청을 보내려면 최소 한 개의 제품을 추가하십시오. 영업팀에 직접 메시지를 보내려면 이 양식을 사용하십시오.
견적 요청하기pylon SDK는 학습하기 쉬운 프로그래밍 인터페이스를 제공하고 애플리케이션의 생산성과 안정성을 높여줍니다. 각 SDK는 모든 종류의 기능을 위한 수많은 코드 샘플과 함께 제공되며 종합적인 개발자 문서가 포함되어 있습니다. pylon SDK는 C++, .Net/C#, C 및 Java와 같은 여러 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다.
연구에 따르면 개발자는 다른 유사한 API로 동일한 작업을 수행할 경우 소요되는 시간의 20%도 되지 않는 짧은 시간에 작업을 완료할 수 있었습니다.
프로그래밍 범위가 줄어들고 어플리케이션 개발 작업이 간소화되어 오류 검색도 크게 단순해집니다.수 많은 잠재적 에러 요인들을 처음부터 완벽히 방지할 수 있습니다.
pylon API를 사용할 경우, USB 카메라를 사용하여 Windows에서 어플리케이션을 쉽게 개발할 수 있으며, 해당 어플리케이션을 Linux 기반 ARM 환경에서 이용이 가능하며 GigE 카메라로 변경하여 이용이 가능합니다. 따라서 pylon은 임베디드 어플리케이션 개발에 매우 적합합니다.
pylon API는 GenICam 표준을 기반으로 합니다. GenICam의 복잡한 세부 사항은 pylon API로 요약됩니다. 표준에 대한 구체적인 지식이 없어도 개발 과정에서 GenICam의 이점을 활용할 수 있습니다.
pylon의 사본 배포 개념을 통해 간단한 파일 복사만으로 애플리케이션에 사용되는 모든 필수 pylon 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 그 결과, 시간을 절약하고 배포 프로세스에서 불필요한 복잡성을 제거할 수 있습니다.
Basler의 pylon은 애플리케이션 소프트웨어에 통합하기 위한 SDK, 카메라 평가 및 설정을 위한 구성 도구, 안정적인 연결을 위한 드라이버 및 GenTL 프로듀서라는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
손쉬운 카메라 평가 및 비네팅 보정, 선명도 표시기, 대역폭 관리기 등 카메라에서 최상의 이미지를 얻기 위한 강력한 도구
자세한 내용 확인하기Windows, Linux, macOS 및 Android에 적합한 안정적이고 검증된 드라이버, Gen<I>Cam 및 GenTL을 통한 손쉬운 인터페이스. 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능.
자세한 내용 확인하기애플리케이션을 위한 고성능 이미지 처리 기능을 쉽게 생성할 수 있습니다. 구조 인식, 오브젝트 배치 상태 파악 및 강력한 코드 인식은 Basler의 카메라 포트폴리오와 완벽한 조화를 이룹니다.
자세한 내용 확인하기프레임 그래버 SDK 5.10 릴리스로 모든 Basler 프레임 그래버에 대한 통합 지원
자세히VisualApplets 3.3.2를 통해 단일 라이선스 내에서 FPGA 그래픽 프로그래밍을 위한 VisualApplets의 모든 기능을 활용할 수 있습니다.
자세히새로운 pylon 7.2를 통해 확장된 라이선싱 옵션, Linux ARM 지원, 정적 불량 픽셀 보정 기능이 새롭게 포함되어 더욱 다양해진 pylon vTools를 활용해 보세요.
자세히