브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • On the Winner's Podium: Basler SLP Lighting Solutions

    In the Vision Systems Design 2021 Innovators Awards, Basler and CCS Inc. have been honored with the silver medal for their intelligent lighting solutions and the Basler SLP feature. 

  • 간단한 설명: 여러분의 비전시스템을 위한 지능형 조명 솔루션

    여러분의 비전 시스템의 이상적인 조명을 찾고 계신가요? Kathy 가 솔루션을 찾으면서 Basler 의 독특한 조명 컨셉을 알게 되는 과정을 함께하세요.

Basler SLP 컨트롤러 - 뛰어난 호환성과 다양한 옵션.

Basler SLP 컨트롤러는 Basler SLP 컨셉 활용 가능성을 크게 확장시킵니다. 이 컨트롤러는 비전 시스템의 조명에 특별한 요구 사항이 적용되는 경우면 언제든 사용됩니다. 따라서 Basler 조명 시리즈의 모델들에 유용한 부가 기능입니다. Basler SLP 컨트롤러는 비전 시스템에서 대부분의 개별 조명 요구 사항을 만족시키는 많은 옵션을 제공하기 때문에 이용 가능한 거의 모든 다양한 머신 비전 조명들을 작동하는 데 사용할 수 있습니다.

Basler SLP 컨트롤러 - 비전 시스템 구성

이 비전 시스템 구성에서 사용자는 컨트롤러를 통해 조작되며 카메라에 물리적으로 연결되는 가장 적합한 조명을 선택할 수 있습니다. 이 조명 컨셉은 조명 통합을 훨씬 쉽게 해 주는 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 및 L 카메라를 위해 고안되었습니다. 이 기능은 Basler SLP 컨트롤러와 카메라 사이의 직접 통신을 지원해 연속, 스트로브 또는 오버드라이브와 같은 다양한 모드로 조명을 쉽게 작동시킬 수 있습니다. Basler SLP 컨트롤러를 사용하면 사용자는 Basler SLP 기능을 통한 호환성을 확보하는 데 따른 혜택을 누릴 수 있으며 공통된 소프트웨어 인터페이스를 통해 간단한 조명 컨셉을 이용할 수 있습니다.

융통성 있는 구성 및 설정에 따른 장점은 다음과 같습니다.

가성비가 좋음

손쉬운 사용

  • 표준화된 케이블 및 플러그
  • pylon 카메라 소프트웨어 제품군이라는 단일 소프트웨어 인터페이스만을 사용한 구성

간편한 설치

  • 구입 가능한 모든 광원 사용
  • 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않음

수명 최적화

  • 오버드라이브에 의한 추가 조명
  • 스트로빙에 의한 보다 긴 수명
Basler SLP 컨트롤러

Basler SLP 컨트롤러

Basler SLP 스트로브 컨트롤러 121040은 Basler SLP 기능을 이용해 비전 시스템 어플리케이션에서 어떤 광원이든 손쉽게 통합할 수 있게 해 줍니다. 이 기능 덕분에 조명을 직접 제어할 수 있고 연속, 스트로브 또는 오버드라이브와 같은 다양한 모드에서 조명을 쉽게 조작할 수 있습니다.

Basler SLP 컨트롤러 알아보기

Basler SLP 기능의 사용가능 여부

최신 ace U 와 L 카메라에서의 SLP 기능이 사용가능한지 알고 싶으신가요?

알아보기
조명 어플리케이션에서 많은 시간을 쏟고 싶지 않으신가요?

조명 어플리케이션에서 많은 시간을 쏟고 싶지 않으신가요?

Basler 카메라 조명 비전 시스템을 구성하여 빠른 결과를 달성 하세요.

알아보기

Basler의 조명 솔루션에 대해 질문할 내용이 있으신가요?

프로젝트를 위해 맞춤형 조명이 필요하세요? 저희에게 연락해 주시면 솔루션을 찾아드리도록 하겠습니다.

영업팀에 문의하기