다용도로 이용 가능한 넓은 막대형 조명으로 대형 오브젝트에 대한 균질적인 조명을 위한 Basler 스탠다드 조명입니다.
Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
배송 기간
최소 5 - 최대 6주
가격
€739.00
일반 정보
주문 번호
2200001122
액세서리 종류
Basler Light
제품 유형
Wide Bar Light
제품 라인
Standard
조명
입력 전압
24 VDC (+/- 5 %)
전력 소비
24 W / 1350 mA (voltage- / current controlled)
LED 색상
Blue
최고 파장 (일반적)
465 nm
발광
Direct
빛 방출 표면
45 mm x 300 mm
크기
54 mm x 310 mm x 23 mm
무게 (Weight)
560 g
작동 온도
0 °C - 30 °C
상대 습도 (작동, 보관)
20 - 70 % (non-condensing)
권장 최소 작동 거리
200 mm - 6500 mm
최대 개체 사이즈 (L x W)
2000 mm x 2000 mm
보호 등급
IP54
컨트롤러
드라이브 방식
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)