균질한 후면 조명으로 오브젝트의 윤곽 확인 및 측정에 적합한 Basler 스탠다드 조명입니다.
Basler 스탠다드 조명은 산업용 어플리케이션에 적합하고 걱정 없이 빠른 통합이 가능할뿐만 아니라 비전 시스템에 대해 장기적으로 반복 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 모든 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 함께 최적으로 작동하거나 연속 조명 및 트리거 조명에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다.
배송 기간
최소 5 - 최대 6주
가격
€1,069.00
Akeneo
마운트
C-mount
CS-mount
F-mount
S-mount
일반 정보
주문 번호
2200001098
액세서리 종류
Basler Light
제품 유형
Back Light
제품 라인
Standard
조명
입력 전압
24 VDC (+/- 5 %)
전력 소비
28 W / 1500 mA (voltage- / current controlled)
LED 색상
Red
최고 파장 (일반적)
625 nm
발광
Diffuse
빛 방출 표면
200 mm x 300 mm
크기
220 mm x 350 mm x 12 mm
무게 (Weight)
1600 g
작동 온도
0 °C - 30 °C
상대 습도 (작동, 보관)
20 - 70 % (non-condensing)
권장 최소 작동 거리
225 mm
최대 개체 사이즈 (L x W)
200 mm x 300 mm
보호 등급
IP54
커넥터 조명
M8 socket, male, 4 pin
컨트롤러
드라이브 방식
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)