컨트롤러가 통합된 Basler 카메라 조명은 Basler SLP 카메라 기능을 통해 카메라와 조명을 완벽하게 동기화합니다. 단일 소프트웨어 인터페이스인 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 조명을 제어하고 스트로빙 및 오버 드라이브 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
배송 기간
최소 5 - 최대 6주
가격
€629.00
Akeneo
마운트
C-mount
CS-mount
S-mount
일반 정보
주문 번호
2200000643
액세서리 종류
Basler Light
제품 유형
Ring Light
제품 라인
Premium
조명
입력 전압
24 VDC (+/-10%)
전력 소비
7.8 W
LED 색상
White
최고 파장 (일반적)
5500 K
발광
Direct
빛 방출 표면
70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter
크기
70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height
무게 (Weight)
160 g
작동 온도
0 °C - 40 °C
상대 습도 (작동, 보관)
20 - 85 % (non-condensing)
권장 최소 작동 거리
75 mm - 900 mm
최대 개체 사이즈 (L x W)
600 mm x 600 mm
컨트롤러
전력 소비 (컨트롤러)
Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera)