브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D - 프레임 그래버 개요

microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D는 최대 4대의 CoaxPress 스탠다드 카메라의 전체 대역폭을 연결할 수 있는 PCIe 이미지 처리 디바이스입니다.

microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D는 최대 4대의 CoaXPress 카메라로 고속 이미지 처리에 집중하며 DMA3600 기술을 통해 고급 머신 비전 애플리케이션에 대해 궁극적인 액세스를 제공합니다.

  • 가장 빠른 CoaXPress 카메라 지원
  • 사용이 간편한 구성 소프트웨어
  • 최고 성능의 이미지 처리
  • 산업용 멀티 디바이스, 멀티 카메라 지원
  • DMA3600 / 최대 3,6GB/s PCIe 데이터 대역폭 (PCIe x8 Gen2)
  • 핫 플러그 가능
  • 타사 소프트웨어 인터페이스에 대한 폭넓은 지원
  • 다양한 작업 및 산업에서 사용 가능
  • Xilinx Virtex FPGA를 지원하는 VisualApplet을 사용한 맞춤형 FPGA 프로그래밍
  • Power over CoaXPress

장바구니에 추가
프레임 그래버 개요 - microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D
  • 프레임 그래버 개요 - microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D

일반 정보

주문 번호 2200000351
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 3809.00 EUR 4569.00 USD 3809.00 EUR ¥ 34401.00
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
 생산 소요 시간이 최대 6개월까지 연장됨
배송 도착 지역
획득 타입 프레임 그래버 개요
액세서리 개발자 Basler
모델명 microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D
제품 시리즈 ironman Frame Grabber
제품 라인 Processing

디바이스 특징

프로세서 Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA
온보드 메모리 1 GByte DDR3-RAM
입출력 모듈 인터페이스(트리거 및 동기화) Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger)
Power via Interface(p. 포트) PoCXP (13W/24V per cable, Safe Power)

카메라 인터페이스

표준 CoaXPress 1.0/1.1
인터페이스
  • CXP-6
구성 CXP1-6; up to 4 cameras
커넥터 4 x DIN 1.0/2.3
전원 출력 Power over CXP, 13W/24V per cable, SafePower
카메라 지원 line scan camera, area scan camera
센서 타입 CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
비트 심도 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s
데이터 대역폭(포트당, 전체) 6,25 Gbps; 25 Gbps
포트 수 4
테스트 환경 Camera Simulator

호스트 PC 인터페이스

PC 버스 인터페이스 PCIe 2.1 x8, DMA3600
PC 버스 인터페이스 성능 up to 3.600 MB/s (sustainable)

컨트롤 및 범용 입출력 장치

트리거 보드 GPIO 인터페이스 Box connector (34-pin)
온보드 GPIO 인터페이스 One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V)
GPIO 동기화 및 제어 Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
GPIO 인터페이스 요약 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

프로세싱 기능

기본 기능 Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT

물리적 환경 정보

크기 PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
소비 전력/전원 13 V, 2.5 A
작동 온도 0 - 50°C (32°F - 122°F)
보관 온도 -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
MTBF on request
규정 준수 WEEE, RoHS, REACH, CE class B

소프트웨어

소프트웨어 드라이버 Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit
소프트웨어 툴 microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Analysis and service tool), Device Drivers, SDK, Documentation
소프트웨어 API .net interface, Framegrabber SDK
FPGA 프로그래밍 VisualApplets
BV 소프트웨어 호환성 Halcon, VisionPro, Labview
액세서리 및 번들

액세서리 및 번들

  • Opto 트리거: 옵토 커플링을 이용한 신호
  • TTL 트리거: 스탠다드 TTL 레벨
  • 다중 입출력 신호(최대 8x 입력, 8x 출력)
  • 이미지 캡처 프로세스 동기화
  • 이미지 획득 시스템에서의 다중 카메라 동기화
  • 카메라의 노출 시간 제어
  • 프레임 그래버에 연결된 다중 카메라를 독립적으로 관리
  • VisualApplets를 활용한 사용자 지정 트리거 기능에 대한 매우 신축적인 그래픽 프로그래밍

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

VisualApplets 3

VisualApplets 3

VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 장치와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

  • 특수 애플리케이션으로 V- 시리즈 프레임 그래버 및 화상 처리 하드웨어 프로그래밍
  • 대역폭 제어 및 FPGA 리소스 평가
  • 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 불필요
  • VisualApplet에서 자체 VHDL 라이브러리 재사용
  • 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

VisualApplets 3에 대한 추가 정보
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

화상 처리 장치를 VisualApplets와 호환 가능

  • 특정 화상 처리 애플리케이션으로 FPGA 하드웨어 무제한 구성
  • 화상 처리 애플리케이션을 고객 및 시장 요구 사항에 맞게 즉시 조정
  • 단시간 내에 완전한 제품 라인 기획 및 구현
  • 개발된 화상 처리 애플리케이션을 다른 비전 디바이스로 손쉽게 전송
  • 이미지 사전처리로 데이터 볼륨을 줄이고 기가빗 이더넷과 같은 저렴한 인터페이스를 대신 적용
  • 최종 고객은 지정된 프레임워크에서 디바이스 자체 프로그래밍이 주는 부가 가치를 얻게 됩니다.
  • 최종 고객은 최고의 유연성과 투자 안정성을 보장하는 스마트 디바이스를 받게 됩니다.

VisualApplets Embedder에 대한 추가 정보
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

숙련된 사용자는 선택적으로 기존 하드웨어 코드를 적용하고, 런타임 조건에서 설계를 디버깅하며 계층 구조의 변수에 대한 경로를 작성할 수 있습니다.

  • 시스템 구축자는 사용자 정의 라이브러리를 사용하여 VisualApplet의 VHDL 또는 Verilog(VHDL 라이브러리)로 프로그래밍된 화상 처리 모듈을 일반 연산자로 적용하여 준비 작업을 보존합니다.
  • 디버깅 라이브러리는 프로그래밍 오류, 교착 상태 및 대역폭 문제를 감지하고 디자인 안정성을 높일 수 있는 보다 나은 디버깅 기능을 제공합니다.
  • 변수 라이브러리는 사용자에게 디자인의 계층 구조에 깊이 임베디드되어 있는 변수까지 변경할 수 있는 도구를 제공합니다. 변경 사항은 런타임 동안 자동으로 일관되게 업데이트됩니다.

VisualApplets Expert에 대한 추가 정보
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

VisualApplet 라이브러리는 분할, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 다양한 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.

  • 분할/분류: 이 오퍼레이터는 이미지에서 객체를 분할하거나 정의하고 특성을 할당하는 데 사용됩니다.
  • 압축: JPEG 오퍼레이터를 사용하면 비전 하드웨어의 FPGA에서 JPEG 이미지 압축을 직접 실행하여 이미지 데이터를 줄일 수 있습니다.

VisualApplets 라이브러리에 대한 추가 정보
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.

  • 애플릿과 프레임 그래버는 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩됩니다.
  • 두 가지 보호 메커니즘으로 최고 수준의 보안을 보장합니다

VisualApplets Protection에 대한 추가 정보
value

설명서

이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.

value
value
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

microDisplay X

microDisplay X

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDisplay X에 대한 추가 정보
microDiagnostics

microDiagnostics

microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다

  • 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
  • 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
  • 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

microDiagnostics에 대한 추가 정보
SDKs

SDKs

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.

  • 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
  • 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
  • 프로젝트 개발 시간 단축

프레임 그래버 SDK에 대한 추가 정보