일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
주문 번호 | 108096 | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | |||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
생산 소요 시간이 최대 3개월까지 약간 연장됨
|
||
배송 도착 지역 | |||
Acquisition Type | 프레임 그래버 개요 | ||
액세서리 개발자 | Basler | ||
모델명 | microEnable 5 ironman VD8-PoCL | ||
제품 시리즈 | ironman Frame Grabber | ||
제품 라인 | Processing |
디바이스 특징 |
||
---|---|---|
프로세서 | Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA | |
온보드 메모리 | 1 GByte DDR3-RAM | |
입출력 모듈 인터페이스(트리거 및 동기화) | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled, Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs | |
Power via Interface(p. 포트) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
카메라 인터페이스 |
||
---|---|---|
표준 | Camera Link 2.0 | |
인터페이스 |
|
|
구성 | CL-full, Including non-Standard formats: Bilinear color, CL-deca (80bit) | |
커넥터 | 2 x MDR26 | |
전원 출력 | PoCL SafePower, 4W/12V per cable | |
카메라 지원 | line scan camera, area scan camera | |
센서 타입 | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor (VisualApplets) | |
센서 해상도 | 16k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) | |
비트 심도 | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
데이터 대역폭 | 6,8 Gbit/s (850 MB/s) | |
데이터 대역폭(포트당, 전체) | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | |
포트 수 | 2 | |
테스트 환경 | Camera Simulator |
호스트 PC 인터페이스 |
||
---|---|---|
PC 버스 인터페이스 | PCIe 2.1 x8, DMA3600 | |
PC 버스 인터페이스 성능 | up to 3.600 MB/s (sustainable) |
컨트롤 및 범용 입출력 장치 |
||
---|---|---|
트리거 보드 GPIO 인터페이스 | Box connector (34-pin) | |
온보드 GPIO 인터페이스 | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) | |
GPIO 인터페이스 요약 | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
프로세싱 기능 |
||
---|---|---|
기본 기능 | Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT |
물리적 환경 정보 |
||
---|---|---|
크기 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
소비 전력/전원 | 15 V, 2.5 A | |
작동 온도 | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
보관 온도 | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
MTBF | on request | |
규정 준수 | WEEE, RoHS, REACH, CE class A |
소프트웨어 |
||
---|---|---|
소프트웨어 드라이버 | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
소프트웨어 툴 | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Analysis and service tool), Device Drivers, SDK, Documentation | |
소프트웨어 API | .net interface, Framegrabber SDK | |
FPGA 프로그래밍 | VisualApplets | |
BV 소프트웨어 호환성 | Halcon, VisionPro, Labview |