브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D - 프레임 그래버 개요

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D는 최대 4대의 CoaxPress 표준 카메라의 전체 대역폭을 연결할 수 있는 PCIe 이미지 획득 디바이스입니다.

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D는 최대 4대의 CoaXPress 카메라로 고속 이미지 획득에 집중하며 DMA3600 기술을 통해 고급 머신 비전 애플리케이션에 대해 궁극적인 액세스를 제공합니다.

  • CoaXPress 카메라 지원
  • 사용이 간편한 구성 소프트웨어
  • 최고 성능의 이미지 처리
  • 산업용 멀티 디바이스, 멀티 카메라 지원
  • DMA3600 / 최대 3,6GB/s PCIe 데이터 대역폭 (PCIe x8 Gen2)
  • 핫 플러그 가능
  • 타사 소프트웨어 인터페이스에 대한 폭넓은 지원
  • 다양한 작업 및 산업에서 사용 가능
  • 유연하고 확장 가능한 모델 시리즈
  • Power over CoaXPress

장바구니에 추가
프레임 그래버 개요 - microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D
  • 프레임 그래버 개요 - microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D

일반 정보

주문 번호 2200000350
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 2389.00 EUR 2869.00 USD 2389.00 EUR ¥ 21585.00
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역
획득 타입 프레임 그래버 개요
액세서리 개발자 Basler
모델명 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D
제품 시리즈 ironman Frame Grabber
제품 라인 Acquisition

디바이스 특징

온보드 메모리 1 GByte DDR3-RAM
입출력 모듈 인터페이스(트리거 및 동기화) Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger)
Power via Interface(p. 포트) PoCXP (13W/24V per cable, Safe Power)

카메라 인터페이스

표준 CoaXPress 1.0/1.1
인터페이스
  • CXP-6
구성 CXP1-6; up to 4 cameras
커넥터 4 x DIN 1.0/2.3
전원 출력 Power over CXP, 13W/24V per cable, SafePower
카메라 지원 line scan camera, area scan camera
센서 타입 CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
비트 심도 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
데이터 대역폭 4 x 6,25 Gbit/s
데이터 대역폭(포트당, 전체) 6,25 Gbps; 25 Gbps
포트 수 4
테스트 환경 Camera Simulator

호스트 PC 인터페이스

PC 버스 인터페이스 PCIe 2.1 x8, DMA3600
PC 버스 인터페이스 성능 up to 3.600 MB/s (sustainable)

컨트롤 및 범용 입출력 장치

트리거 보드 GPIO 인터페이스 Box connector (34-pin)
온보드 GPIO 인터페이스 One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V)
GPIO 동기화 및 제어 Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
GPIO 인터페이스 요약 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

프로세싱 기능

기본 기능 Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Mirroring, Image Selector, LUT

물리적 환경 정보

크기 PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
소비 전력/전원 12 V, 2.5 A
작동 온도 0 - 50°C (32°F - 122°F)
보관 온도 -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
MTBF on request
규정 준수 WEEE, RoHS, REACH, CE class B

소프트웨어

소프트웨어 드라이버 Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit
소프트웨어 툴 microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Analysis and service tool), Device Drivers, SDK, Documentation
소프트웨어 API .net interface, Framegrabber SDK
FPGA 프로그래밍 not programmable
BV 소프트웨어 호환성 Halcon, VisionPro, Labview
액세서리 및 번들

액세서리 및 번들

  • Opto 트리거: 옵토 커플링을 이용한 신호
  • TTL 트리거: 스탠다드 TTL 레벨
  • 다중 입출력 신호(최대 8x 입력, 8x 출력)
  • 이미지 캡처 프로세스 동기화
  • 이미지 획득 시스템에서의 다중 카메라 동기화
  • 카메라의 노출 시간 제어
  • 프레임 그래버에 연결된 다중 카메라를 독립적으로 관리
  • VisualApplets를 활용한 사용자 지정 트리거 기능에 대한 매우 신축적인 그래픽 프로그래밍

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오

호환되는 액세서리는 보통 이 제품과 함께 판매되고 있습니다:

value

설명서

이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.

value
value
value

고객 스토리

Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

microDisplay X

microDisplay X

프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
  • 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
  • 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
  • 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
  • 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
  • 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
  • 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDisplay X에 대한 추가 정보
microDiagnostics

microDiagnostics

microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다

  • 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
  • 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
  • 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

microDiagnostics에 대한 추가 정보
SDKs

SDKs

소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.

  • 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
  • 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
  • 프로젝트 개발 시간 단축

프레임 그래버 SDK에 대한 추가 정보