일반 정보 |
|||
---|---|---|---|
주문 번호 | 2200000702 | ||
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | ||
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간 |
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
||
배송 도착 지역 | |||
획득 타입 | 프레임 그래버 개요 | ||
액세서리 개발자 | Basler | ||
모델명 | Basler CXP-12 Interface Card 4C | ||
제품 시리즈 | CXP-12 Interface Cards | ||
제품 라인 | Acquisition |
디바이스 특징 |
||
---|---|---|
프로세서 | Xilinx Ultrascale+ KU3P | |
온보드 메모리 | 1,5 GByte DDR4-RAM |
카메라 인터페이스 |
||
---|---|---|
표준 | CoaXPress 2.0/2.1 | |
인터페이스 |
|
|
구성 | CXP-12; up to 4 cameras | |
커넥터 | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
카메라 지원 | area scan camera | |
센서 타입 | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor | |
센서 해상도 | 32k*64k (area scan sensor) | |
비트 심도 | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
데이터 대역폭 | 4 x 12.5 Gbit/s | |
데이터 대역폭(포트당, 전체) | 12,5 Gbps; 50 Gbps | |
포트 수 | 4 |
호스트 PC 인터페이스 |
||
---|---|---|
PC 버스 인터페이스 | PCIe 3.1 x8 | |
PC 버스 인터페이스 성능 | 7876 MB/s (theoretical), 6520 MB/s (typical/max.) |
컨트롤 및 범용 입출력 장치 |
||
---|---|---|
온보드 전면 GPIO 인터페이스 | 3 differential input signals or 2 differential and 1 single-ended signal or 4 single-ended signals; 2 TTL-complaint output signals; configurable by software GPIOTool; max. voltage of the input signals between 4,5V and 25V | |
GPIO 인터페이스 요약 | Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs |
프로세싱 기능 |
||
---|---|---|
기본 기능 | ROI |
물리적 환경 정보 |
||
---|---|---|
크기 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
무게(일반) | 267 g | |
소비 전력/전원 | Typ. 13,4W@12V, excluding camera and I/O power output | |
작동 온도 | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
보관 온도 | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
상대 습도(작동, 보관) | 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage) | |
MTBF | 48.475 h | |
규정 준수 | RoHS, REACH, WEEE, FCC class B, CE class A, KC |
소프트웨어 |
||
---|---|---|
소프트웨어 드라이버 | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 64-Bit | |
소프트웨어 툴 | pylon Software Suite, Documentation, Device Drivers | |
소프트웨어 API | pylon SDK | |
BV 소프트웨어 호환성 | pylon Software Suite |