브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports - 인터페이스 카드 (GigE)

데이터 전송 및 PoE를 위한 4개의 독립적인 기가빗 이더넷 포트가 포함된 Adlink GIE74 PCI-Express 카드

Adlink GIE74 PCI-Express 카드에는 데이터 전송을 위한 4개의 독립 기가빗 이더넷 포트가 있으며 PoE(Power over Ethernet)를 사용하여 최대 4대의 GigE 카메라를 지원합니다. 이 카드는 최대 100m의 케이블 길이에서 초당 1Gbit의 데이터 전송 속도를 구현합니다.

장바구니에 추가
인터페이스 카드 (GigE) - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
  • 인터페이스 카드 (GigE) - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports

일반 정보

주문 번호 2200000133
정가 대량 구매 또는 개별 가격 확인의 경우, 장바구니를 사용하세요. 정가  
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. 320.00 EUR 380.00 USD 320.00 EUR ¥ 2697.00
배송 준비 시간 배송 시간은 변동될 수 있습니다. 현재 구입 가능 여부를 문의하고 장바구니를 사용하세요. 배송 준비 시간
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
배송 도착 지역
획득 타입 인터페이스 카드 (GigE)
액세서리 개발자 Adlink Technology
모델명 AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
제품 시리즈 GigE PC Cards
제품 라인 Acquisition

디바이스 특징

Power via Interface(p. 포트) PoE (IEEE 802.3af)
PTP (IEEE 1588) 가능여부 yes

카메라 인터페이스

표준 GigE
인터페이스
  • GigE
데이터 대역폭(포트당, 전체) 1 Gbps; 4 Gbps
포트 수 4

호스트 PC 인터페이스

PC 버스 인터페이스 PCIe 2.1 x4

물리적 환경 정보

규정 준수 CE class A, FCC class A
acA640-300gm acA640-300gm GigE
acA1920-25gc acA1920-25gc GigE
acA720-290gm acA720-290gm GigE
acA1920-48gm acA1920-48gm GigE
acA640-300gc acA640-300gc GigE
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) acA1300-60gmNIR (CS-Mount) GigE
acA1300-60gm (CS-Mount) acA1300-60gm (CS-Mount) GigE
acA2500-20gc acA2500-20gc GigE
acA1920-25gc (CS-Mount) acA1920-25gc (CS-Mount) GigE
acA4096-11gc acA4096-11gc GigE
acA3088-16gm acA3088-16gm GigE
acA4112-8gm acA4112-8gm GigE
acA2000-50gmNIR acA2000-50gmNIR GigE
acA2040-25gc acA2040-25gc GigE
acA1600-60gm acA1600-60gm GigE
acA1300-60gc acA1300-60gc GigE
acA1300-60gc (CS-Mount) acA1300-60gc (CS-Mount) GigE
acA1920-40gc acA1920-40gc GigE
acA1440-73gm acA1440-73gm GigE
acA1440-73gc acA1440-73gc GigE
acA2040-25gm acA2040-25gm GigE
acA3088-16gc acA3088-16gc GigE
acA2500-14gc (CS-Mount) acA2500-14gc (CS-Mount) GigE
acA1300-60gmNIR acA1300-60gmNIR GigE
acA4096-11gm acA4096-11gm GigE
acA800-200gm acA800-200gm GigE
acA1920-25gm acA1920-25gm GigE
acA1600-60gc (CS-Mount) acA1600-60gc (CS-Mount) GigE
acA2440-20gm acA2440-20gm GigE
acA2500-20gm acA2500-20gm GigE
acA1300-60gm acA1300-60gm GigE
acA2040-25gmNIR acA2040-25gmNIR GigE
acA1920-40gm acA1920-40gm GigE
acA1920-48gc acA1920-48gc GigE
acA640-120gc (CS-Mount) acA640-120gc (CS-Mount) GigE
acA1920-50gm acA1920-50gm GigE
acA1300-75gm acA1300-75gm GigE
acA4024-8gm acA4024-8gm GigE
acA2000-50gc acA2000-50gc GigE
acA800-200gc acA800-200gc GigE
acA2500-14gm acA2500-14gm GigE
acA1300-75gc acA1300-75gc GigE
acA2500-14gm (CS-Mount) acA2500-14gm (CS-Mount) GigE
acA4024-8gc acA4024-8gc GigE
acA640-90gc (CS-Mount) acA640-90gc (CS-Mount) GigE
acA3800-10gc acA3800-10gc GigE
acA2500-14gc acA2500-14gc GigE
acA5472-5gm acA5472-5gm GigE
acA2000-50gm acA2000-50gm GigE
acA4112-8gc acA4112-8gc GigE
acA640-90gc acA640-90gc GigE
acA640-121gm acA640-121gm GigE
acA2000-50gc (CS-Mount) acA2000-50gc (CS-Mount) GigE
acA1280-60gm acA1280-60gm GigE
acA2040-35gc acA2040-35gc GigE
acA2440-20gc acA2440-20gc GigE
acA1600-60gc acA1600-60gc GigE
acA5472-5gc acA5472-5gc GigE
acA1280-60gc acA1280-60gc GigE
acA2040-35gm acA2040-35gm GigE
acA1600-20gc acA1600-20gc GigE
acA720-290gc acA720-290gc GigE
acA1920-50gc acA1920-50gc GigE
acA640-120gc acA640-120gc GigE
acA3800-10gm acA3800-10gm GigE