브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 3. 19

Basler boost 제품 발표: 고속 데이터 전송 속도를 위한 CoaXPress 2.0 인터페이스 지원 신형 카메라

Basler boost 제품 발표: 고속 데이터 전송 속도를 위한 CoaXPress 2.0 인터페이스 지원 신형 카메라

Basler boost 시리즈를 통해 Basler는 CoaXPress 2.0 표준 및 최신 CMOS 센서 기술이 접목된 카메라를 포트폴리오에 포함시킨 최초의 카메라 제조업체 중 한 곳이 되었습니다. 이 카메라는 높은 해상도와 높은 프레임 속도, 최대 40m의 케이블 길이를 지원합니다. Basler는 또한 Basler boost 번들 형태로 하나의 회사에서 카메라와 이에 매칭되는 인터페이스 결합 상품을 공급합니다.

곧 다가오는 CoaXPress 2.0 표준(CXP 2.0) 덕분에 Basler boost 카메라는 단일 CXP 케이블을 이용해 최대 대역폭을 12.5 Gbps까지 끌어올립니다. CXP 케이블을 이용한 정교한 트리거링 덕분에 별도의 I/O 케이블이 필요하지 않게 되어 power-over-CXP (PoCXP)와 조합해 싱글 케이블 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이것은 엄청난 비용 절감 효과를 제공합니다.

Basler는 인터페이스 기술의 이러한 발전을 최신 CMOS 센서 중 최고의 제품들과 결합하며 선택 사양인 Sony IMX253 또는 IMX255 센서는 각각 12백만 픽셀 및 9백만 픽셀의 해상도와 최대 프레임 속도 93 fps 또는 68 fps를 제공합니다.

CXP 2.0 인터페이스를 사용하려면 PC에 적절한 인터페이스가 필요합니다. 이것은 이미지 데이터 전송으로 인해 PC의 프로세서(CPU)가 막히지 않게 해 프로세서를 화상 처리 애플리케이션을 위해 온전히 이용할 수 있게 합니다. 이를 위해 Basler는 고유의 Basler CXP-12 인터페이스 카드를 공급합니다. 이 카드를 Basler boost 카메라와 결합하면 하나의 회사에서 고객에게 간단한 이미지 캡처 솔루션을 공급하는 Basler boost 번들을 구성하게 됩니다. Basler의 카메라 소프트웨어 제품군은 카메라와 함께 인터페이스 카드를 처리해 애플리케이션 통합을 보다 쉽게 만들어줍니다.

Basler boost는 80 mm x 80 mm x 45 mm의 놀라울 정도로 작은 규격을 갖고 있으며 두 개의 GPIO 포트를 통한 디지털 입력을 지원합니다. 이 카메라에서는 이미지 최적화 기능인 PGI와 같은 Basler의 잘 알려져 있는 기능들도 사용할 수 있습니다. Basler는 상하이 비전 박람회, 독일의 하노버 박람회 그리고 미국 시카고 자동화 로봇 박람회에서 처음으로 신제품을 발표합니다.

표제: Basler CXP-12 인터페이스 카드 및 CXP-12 케이블이 탑재된 boost 카메라

보도자료 다운로드
사진 다운로드 받기 (4c 인쇄용)
사진 다운로드 받기 (rgb, 온라인용)

유의사항:  대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.