브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 3. 5

양산 개시: ISO 13485:2016을 따르는 Basler의 MED ace 카메라

양산 개시: ISO 13485:2016을 따르는 Basler의 MED ace 카메라

ISO 13485:2016 표준 인증을 받은 Basler MED ace 카메라가 이제 양산에 들어갔습니다. 이 카메라 시리즈에는 의료 & 생명 과학용으로 특별히 설계된 Basler의 첫 번째 카메라가 포함되어 있습니다. 이 시리즈는 Sony의 CCD 센서 단종에 대한 완벽한 답이기도 합니다. 모든 모델에는 고전적인 CCD 카메라에 비해 이미지 품질과 저렴한 비용 면에서 점수를 따고 있는 최고의 CMOS 센서 기술이 적용되어 있습니다. Sony Pregius 센서나 ON Semiconductor의 PYTHON 센서가 장착된 Basler MED ace는 초당 164개 이미지를 촬영하며 최대 20 MP의 해상도를 갖고 있습니다. 최대 5.86 µm의 픽셀 크기, 최저 2e- 의 낮은 수준의 일시적 다크 노이즈 그리고 최대 1.1인치의 센서 크기를 특징으로 하는 우수한 성능이 강조됩니다.

ISO 13485:2016 표준 인증을 받은 Basler는 이제 디지털 카메라의 생산, 유통 및 서비스뿐 아니라 시장 출시를 위해서도 추가적인 품질 기준을 제공합니다. 국제적인 의료기기 제조업체들은 명확히 규정된 표준을 따르는 효율적인 품질 관리 시스템의 혜택을 누리고 있습니다. 생산 검증 및 모니터링, 추적 가능성 및 종합적인 변화 관리를 통한 신뢰할 수 있는 제품 품질은 유럽 기준 준수에 따른 감사, 제품 문서화 및 지원에 필요한 수고를 덜어줍니다.

Basler MED ace 카메라는 독특한 MED 기능 세트로도 돋보입니다: 손쉬운 호환성, 밝은 이미지, 완벽한 컬러, 저조도 이미지 촬영, 빠른 속도 및 산업용으로서의 우수성. 기능 세트는 시장을 선도하는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. Basler는 고객의 개발 수고를 덜기 위한 의료 & 생명 과학에서의 높은 이미징 수요를 해결하기 위해 이를 개발했습니다. Basler 6축오퍼레이터및 Color Calibrator는 이미지 컬러를 완벽히 제어할 수 있게 하며, 이는 안과나 현미경 검사에서의 애플리케이션에 관련성이 큽니다. Basler PGI 및 기타 새로운 자동 이미지 기능은 최소한의 시간에 컬러와 모노크롬 카메라에서 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

표제: 양산 개시: Basler의 MED ace 카메라는 ISO 13485:2016을 준수합니다.

보도자료 다운로드
사진 다운로드 받기 (4c 인쇄용)
사진 다운로드 받기 (rgb, 온라인용)

유의사항:  대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.