브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 7. 10

추가 모델 양산 개시: 9 MP 및 12 MP 해상도의 Basler MED ace USB 3.0 카메라

추가 모델 양산 개시: 9 MP 및 12 MP 해상도의 Basler MED ace USB 3.0 카메라

의료 & 생명 과학 시장에 맞추어 특별히 고안된 Basler의 카메라 시리즈가 추가 모델을 통해 확장되고 있습니다. 이제 Basler MED ace의 컬러 및 모노크롬 모델 여덟 가지가 추가로 양산됩니다. 9 MP 및 12 MP 해상도를 가진 USB 3.0 카메라에는 최고의 CMOS 센서 기술이 탑재되어 있으며 초당 최대 42개 이미지의 프레임 속도를 제공합니다. 이는 Basler MED ace 카메라의 종류가 모두 18가지 모델로 증가했음을 의미합니다. “탁월한 성능에 더해 모든 모델들은 두 가지 눈에 띄는 기능을 갖고 있습니다.”라고 Basler AG의 의료 제품 시장 관리팀장인 Peter Behringer는 덧붙입니다. “먼저 이들 모델들은 ISO 13485:2016에 따라 생산, 판매 및 서비스됩니다. 다음으로 이 모델들은 특히 의료 & 생명 과학 분야 애플리케이션들을 위해 고성능 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합한 Basler MED 기능 세트보다 성능이 우수합니다.”

ISO13485:2016 인증을 통해 Basler는 디지털 카메라의 생산, 판매 및 서비스를 위한 높은 품질 기준을 입증했습니다. 의료기기 또는 체외 진단기기(IVD) 제품 제조업체들은 이에 따라 명확히 규정된 표준을 따르는 효율적인 품질 관리 시스템의 혜택을 누릴 수 있습니다. 폭넓은 설명서, 생산 검증 및 모니터링, 추적 가능성 및 종합적인 변화 관리를 통한 신뢰할 수 있는 제품 품질은 국제 기준 준수를 지원하고 품질 관리 감사 및 제품 문서화를 위해 필요한 고객의 노고를 줄여줍니다. 정확하게 규정된 변화 관리는 고객을 위한 특히 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 하드웨어 및 펌웨어 확정을 의미하는 소위 디자인 프리즈(design freeze)도 포함되어 있습니다. 이를 통해 Basler는 오랜 시간에 걸쳐 Basler MED ace의 제품 지속성을 보장할 수 있습니다.

Basler MED ace 컬러 및 모노크롬 카메라는 독특한 Basler MED 기능 세트로도 돋보입니다: 의료 기준 준수, 밝은 이미지, 완벽한 컬러, 저조도 이미지 촬영, 빠른 속도 및 산업용으로서의 우수성. 의료 & 생명 과학 분야를 위해 Basler가 특별히 구성한 정교한 요구 사항에는 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능들이 결합되어 있습니다. 가장 큰 장점은 고객들의 개발 수고를 더는 데 도움이 된다는 것입니다. 이들 모델들은 가장 짧은 시간 안에 최고의 품질을 가진 이미지를 촬영할 뿐 아니라 개별 요구 사항을 위한 완벽한 유연성을 제공합니다.

자세한 내용은 www.baslerweb.com/medical을 참조하십시오.

보도자료 다운로드

사진 다운로드 받기 (4c 인쇄용)

사진 다운로드 받기 (rgb, 온라인용)

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.