브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
2019. 8. 12

새로운 Basler 렌즈: 2 MP의 Basler Lens 2/3 "과 8.6 mm의 좁은 초점 거리

새로운 Basler 렌즈: 2 MP의 Basler Lens 2/3

탁월한 가성비를 자랑하는 Basler의 표준 렌즈 시리즈는 8.6mm의 좁은 초점 거리를 가진 새로운 렌즈를 통해 그 범위가 더욱 확장되었습니다. 이 새로운 화상 처리 산업용 렌즈에는 C 마운트가 장착되어 있으며 2/3 인치 센서 및 최대 2MP의 해상도의 이미지 서클에 적합합니다.

Basler의 표준 렌즈 시리즈는 일반적으로 최대 2/3 "의 대형 센서 및 최대 2 MP의 센서 해상도에 적합합니다. 따라서 이 시리즈의 렌즈는 상대적으로 필요한 해상도 사양이 낮은 작업에 특히 유용합니다. 탁월한 가성비를 갖춘 이 렌즈는 비전 시스템을 보다 경제적으로 이용할 수 있도록 도와줍니다.

Basler 2/3 "렌즈의 주요 이점

경제성이 중요한 화상 처리 애플리케이션에 적합한 해상도

  • 빠르고 간편한 사용에 최적화된 디자인
  • 자격을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너가 제작
  • 최대 2/3" 크기의 센서 및 한 변의 길이가 5.5 μm 이상인 픽셀을 활용하는 ace, dart 및 pulse 카메라와 함께 사용 가능한 최적의 제품(최대 해상도 2MP)

Basler 렌즈 셀렉터를 통해 현재 사용 중인 Basler 카메라에 가장 적합한 렌즈를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 초점 길이를 찾을 수 있습니다. 당사의 비전 시스템구성 어드바이저는 Basler 액세서리 포트폴리오에서 완벽한 비전 시스템을 간편하게 구성할 수 있도록 도와 드립니다. 개별 상담을 받으려면 영업팀에 연락 주세요.

Basler 렌즈에 대한 더 자세한 정보