우리는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 세계적인 제조업체인 CCS와 협력해 다양한 조명 구성 요소들로 이루어진 종합 포트폴리오를 개발해왔습니다. 시장에서 유일한 새 조명 컨셉은 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 및 L 카메라를 위해 고안되었습니다. 이 기능 덕분에 카메라와 광원 사이의 직접적인 통신이 가능합니다. 이로 인해 비전 시스템의 복잡성이 줄고 어떤 사용자든 초기에 조명을 쉽게 통합할 수 있어 디자인과 설치에 필요한 시간이 단축됩니다. 우리는 고객의 니즈에 따라 두 가지 옵션을 제공합니다.
융통성 있고 범용적인: Basler SLP 컨트롤러
융통성 있는 방식은 SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 또는 L 카메라와 최적의 광원과 함께 사용할 수 있는 Basler SLP 컨트롤러로 구성됩니다. 조명은 카메라와 직접 연결되어 있고 SLP 기능을 통해 통신하는 컨트롤러에 의해 동작합니다. 이 옵션은 조명에 대한 경험이 많고 조명 요구 사항이 구체적인 애플리케이션 사용자들에게 적합합니다.
쉽고 신속한: Basler 카메라 조명 시리즈
간단한 조명 방식은 Basler SLP 기능이 탑재된 Basler ace U 또는 L 카메라 그리고 카메라에서 바로 조작할 수 있는 내장형 컨트롤러가 탑재된 Basler 카메라 조명으로 구성됩니다. 이 방식은 빠른 결과를 원하며 비교적 애플리케이션이 덜 복잡한 사용자들에게 적합합니다.
두 가지 조명 옵션의 장점 요약:
부품 비용 그리고 구매부터 설치에 이르기까지의 전체 프로세스에 걸리는 소중한 시간을 크게 절약할 수 있음
SLP 기능 탑재 Basler 카메라와 조명과의 완벽한 상호작용
단일 소프트웨어 인터페이스를 사용한 간단한 통합
완벽한 조화된 구성 요소를 통한 플러그앤플레이
간단한 스트로브 사용 및 오버드라이브로 LED 조명의 발광 효율 및 수명 연장
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 두 가지 조명 방식 모두에서 카메라와 조명을 위한 유일한 소프트웨어 인터페이스이기 때문에 간단한 통합, 설치 및 조작을 지원합니다. 완벽히 조화된 구성 요소들로 인해 사용이 매우 쉽고 플러그앤플레이를 통해 손쉽게 설치할 수 있습니다. 아울러, 스트로브 사용 및 오버드라이브와 같은 조명 기능을 쉽게 이용할 수 있어 사용하는 LED 조명의 발광 효율 및 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 전체 패키지에서 두 가지 솔루션은 부품 비용 그리고 구매부터 설치에 이르기까지의 전체 프로세스에 걸리는 소중한 시간을 크게 절약할 수 있게 해 줍니다.
CCS 소개
CCS는 머신 비전 애플리케이션용 LED 조명 분야의 글로벌 리더로서 조명 및 포토닉스 제품과 기술 발전을 선도하고 있습니다. CCS는 특수 기능 및 지능형 조명을 갖춘 초정밀 에어리어 및 라인 스캔 조명, 플러그앤플레이 조명 솔루션 그리고 새로운 Basler 카메라 조명 시리즈와 같은 전용 조명 시스템을 포함한 종합적인 머신 비전 조명 솔루션을 공급하고 있습니다.
일본 Kyoto에 본사를 두고 있는 CCS는 조명 분야에서 25년의 경험을 갖고 있으며 세계 각지에 15개 지사를 두고 있습니다. CCS는 업계 최고의 품질, 가장 폭넓은 표준 및 맞춤형 제품을 생산하며 고객의 애플리케이션을 위한 최적의 조명 솔루션을 제공하고 있습니다.