부분적으로 연장된 생산 소요 시간에 대한 Basler 영업 팀의 정보. 자세히

닫기

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

현미경 검사용 카메라

이미지 캡처 및 처리를 위한 카메라 기술은 광학 현미경에서 매우 중요합니다. 이 기술을 통해 다양한 구조와 기능을 분석할 수 있습니다. 관련 작업은 의학적/생물학적 연구, 진단, 약물 검사 또는 재료 과학 등을 예로 들 수 있습니다. Basler 카메라는 형광 현미경 검사뿐만 아니라 기존의 광학 현미경 검사 작업에도 적합합니다. 그 이유는 무엇일까요? Basler 카메라는 최고의 이미지 품질, 뛰어난 색상 재현 기능 및 높은 다이내믹레인지를 실시간으로 제공합니다. Basler 카메라를 통해 미세한 구조에 대한 재현 가능하고 상세한 검사 및 분석을 수행할 수 있습니다.

기존 광학 현미경 검사

기존 광학 현미경 검사

조직학, 세포 생물학, 혈액학 및 의료 미생물학을 포함한 과학, 생의학 및 임상 실험실 분야에서 일상적으로 사용되는 수많은 현미경 애플리케이션은 다양한 조명 및 컨트래스팅 방법을 사용하는 광학 현미경 검사를 기반으로 합니다. 카메라는 이러한 현미경 검사 작업의 핵심 요소입니다. 카메라를 사용해 이미지에 대해 추적, 검토, 기록, 분석 및 보관 등의 작업을 실시간으로 수행할 수 있습니다. 카메라는 뛰어난 색 충실도로 고해상도의 선명한 이미지를 안정적으로 제공해야 합니다. Basler 카메라는 이러한 요구 사항을 쉽게 충족합니다.

MED 기능 세트 Brilliant Image는 가벼운 현미경 검사에 엄청난 이점을 제공합니다.

Basler MED ace 카메라 시리즈는 시스템의 영상 구성 요소에 대한 의료 및 생명 과학 시장 고객들의 엄격한 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 가벼운 현미경 검사는 까다로운 애플리케이션에 해당하는 대표적인 예입니다. Brilliant Image는 Basler MED ace 카메라의 성능을 돋보이게 하는 MED 기능 세트 중 하나입니다. 이미지에서 화질을 극대화하는 데 도움이 되는 Brilliant Image의 두 가지 기능을 쉽고 빠르게 살펴보겠습니다.

기존 광학 현미경 검사에 적합한 카메라

카메라 모델 해상도 (HxV) 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스 센서
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

기존 광학 현미경 검사와 관련된 흥미로운 발행물

광학 현미경 검사용Basler MED ace 카메라

광학 현미경 검사용Basler MED ace 카메라

Basler MED ace 카메라는 의료 및 생명 과학 작업에 최적화된 제품입니다. Basler MED ace 카메라가 다른 Basler 카메라와 다른 점은 무엇일까요? MED ace 카메라가 광학 현미경 작업에 특히 적합한 이유를 확인해 보세요.

프로덕트 인사이트 읽어보기
의료 현미경 검사에 최적화된 이미징

의료 현미경 검사에 최적화된 이미징

상하이에 위치한 BEION은 의료 현미경 검사에 쓰이는 광학 시스템을 개발합니다. 이러한 작업은 이미지 품질 및 색 충실도에 대해 엄격한 기준을 요구합니다. BEION은 Basler 카메라를 사용하여 최적의 이미지 품질을 달성합니다.

고객 사례 읽기

형광 현미경 검사

형광 현미경은 광학 현미경의 한 종류로 실험실의 일상적인 작업과 진단 작업뿐만 아니라 생물 의학 및 임상 연구에도 사용됩니다. 광학 현미경 검사는 실험실의 일상 작업과 진단에 사용되며특히과학, 생의학 및 임상 연구에 사용됩니다. 매우 미세한 세포 구조와 분자 구조는 형광 이미징을 사용해야 구별이 가능합니다. 카메라 기술의 중요성도 빼놓을 수 없습니다. 낮은 노이즈, 높은 다이내믹 레인지 및 빛에 대한 높은 감도 덕분에 Basler 카메라는 형광 현미경 애플리케이션 분야에 이상적입니다.

형광 현미경 검사

형광 현미경 검사에 이상적인 카메라

카메라 모델 해상도 (HxV) 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스 센서
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253

형광 현미경 검사와 관련된 흥미로운 발행물

최신 CMOS 센서와 형광 물질 기반 작업에서의 활용

최신 CMOS 센서와 형광 물질 기반 작업에서의 활용

아직 CCD 센서가 포함된 디바이스를 생산하는 시스템 제조업체는 Sony가 CCD 센서를 생산 중단하면 이 센서를 CMOS 센서로 교체해야 합니다. 이러한 문제는 대부분 형광 물질 기반 방법을 활용하는 의료, 과학 또는 임상 진단 작업에도 적용됩니다.

백서 읽기
Basler ace 및 Basler dart 카메라가 설치된 EUROIMMUN의 컴퓨터 기반 면역 형광 현미경

Basler ace 및 Basler dart 카메라가 설치된 EUROIMMUN의 컴퓨터 기반 면역 형광 현미경

EUROIMMUN의 EUROPattern 시스템은 자동화된 컴퓨터 기반 형광 현미경 검사를 수행합니다. 이 시스템 안에 통합된 Basler 카메라의 이미지는 실험실의 의사에게 의미 있는 정보를 제안합니다. 뛰어난 이미지 데이터는 결과의 우수한 품질과 안정성을 보장합니다.

고객 사례 읽기

의료 및 생명 과학의 기타 작업 분야

안과

안과

안과 진단 및 치료 장치의 이미징 구성 요소에 대한 핵심 요구 사항은 속도, 해상도 및 재현 기능입니다. Basler 카메라는 이러한 요구 사항을 완벽히 충족합니다.

안과용 카메라에 대해 자세히 알아보기
실험실 장비 및 자동화

실험실 장비 및 자동화

Basler 카메라는 프로세스 자동화, 품질 관리 또는 바이오 이미징 애플리케이션에 적합합니다. 그 이유는 무엇일까요? 신뢰할 수 있는 분석 기능과 높은 샘플 처리량을 제공하기 때문입니다. Basler 카메라는 빠르고 정확하며 재현 가능한 고품질 이미지를 구현합니다.

실험실 장비 및 자동화용 카메라에 대해 자세히 알아보기
기타 작업

기타 작업

최고의 이미지 품질, 고해상도 및 빠른 속도를 구현하는 Basler 카메라는 다양한 작업에 적합합니다. 여기에는 피부과 작업이나 수술 또는 치과 치료 과정의 이미징 절차가 포함됩니다.

기타 작업용 카메라에 대해 자세히 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?

카메라 기술은 다양한 현미경 검사 작업에 활용되며, Basler 카메라는 최적의 대안입니다. 자세한 정보를 확인하려면 Basler 영업 팀에 문의해 주세요!

Basler 영업 팀에 문의