부분적으로 연장된 생산 소요 시간에 대한 Basler 영업 팀의 정보. 자세히

닫기

브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

실험실 장비 및 자동화용 카메라

과학 또는 의료 목적의 진단 실험실 자동화 솔루션에 포함된 카메라는 뛰어난 성능을 제공하며, 빠른 속도와 해상도, 안정성 및 최상의 이미지 품질로 재생 가능한 분석과 높은 샘플 처리량을 구현합니다. Basler 카메라는 이러한 기능을 정확히 제공하여 카메라의 신축적인 사용 및 자동화 솔루션과의 손쉬운 통합을 가능하게 합니다. 그 결과, Basler 카메라는 실험실 자동화를 위한 신기술 개발 및 최적화 작업에 기여합니다.

프로세스 자동화 및 품질 관리

프로세스 자동화 및 품질 관리

실험실 프로세스의 자동화는 화학, 생물, 제약 및 식품 기술뿐만 아니라 의학과도 관련이 있습니다. 실험실 프로세스 자동화의 목적은 프로세스를 개선하고, 더 짧은 시간에 더 많은 데이터 포인트를 생성하며, 오류 발생을 방지하고, 분석 및 실험을 추적 가능한 방식으로 문서화하면서 비용도 절감하는 것입니다. Basler 카메라는 샘플 식별 및 정렬(예: 바코드 인식, 색상 및 패턴 인식)과 같은 작업이나 프로세스 및 품질 관리 작업(예: 샘플 관리, 분석 반응 제어)을 지원합니다.

프로세스 자동화 및 품질 관리에 적합한 카메라

카메라 모델 해상도 (HxV) 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스 센서
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

Basler MED ace 카메라뿐만 아니라 Basler dart 시리즈의 카메라도 프로세스 자동화 및 품질 관리 분야의 작업에 적합합니다.

Basler dart 카메라 시리즈 알아보기

바이오 이미징

바이오 이미징은 해부학적 영역부터 조직, 세포, 그리고 분자에 이르기까지 인간의 골격과 기능에 대한 이미지를 생성합니다. 생물의학 연구(예: 암 연구)와 일상적인 진단(예: 조직 병리학) 모두에서 다량의 샘플을 단시간 내에 검사하고 평가합니다. 디지털 슬라이드 스캔 기능은 작업 흐름을 완전히 자동화하여 품질과 효율성을 높여줍니다. 정교한 Basler 카메라를 사용할 경우 샘플을 최대한 보호하기 위해 노출 시간을 줄이고 완벽한 색 충실도로 고해상도 이미지를 빨리 얻을 수 있습니다.

바이오 이미징

바이오 이미징에 적합한 카메라

카메라 모델 해상도 (HxV) 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스 센서
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

실험실 기기 및 자동화에 관한 흥미로운 발행물

신뢰도 높은 암 진단을 위한 혁신적인 실험실 자동화

신뢰도 높은 암 진단을 위한 혁신적인 실험실 자동화

실험실 결과가 부정확하거나 뒤섞인 경우 환자는 잘못된 치료를 받게 됩니다. inveox 사(社)는 Basler dart 카메라를 이용해 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 완벽히 자동화되고 디지털화된 병리 조직학을 구현합니다.

고객 사례 읽기
Basler ace 카메라를 이용한 정자 분석 자동화

Basler ace 카메라를 이용한 정자 분석 자동화

Microptic S. L.은 자동화된 진단 시스템을 제공하는 대표 업체입니다. 이 회사는 자동 정자 분석을 위한 주요 제품인 SCA 정자 분석기의 비전 기술을 위해 Basler ace 카메라를 사용합니다.

고객 사례 읽기
Vision을 이용한 실험실 자동화

Vision을 이용한 실험실 자동화

병원과 연구소는 점점 자동화되는 추세를 보이고 있습니다. 카메라 기반 작업이 자동화되는 주요 원인과 대표적인 적용 분야에 대해 알아보세요.

Vision Campus에서 자세한 내용 읽기

의료 및 생명의 다양한 작업 분야

안과

안과

안과 진단 및 치료 장치의 이미징 구성 요소에 대한 핵심 요구 사항은 속도, 해상도 및 재현 기능입니다. Basler 카메라는 이러한 요구 사항을 완벽히 충족합니다.

안과용 카메라에 대해 자세히 알아보기
현미경 검사

현미경 검사

뛰어난 색상 재현 기능과 높은 다이내믹레인지를 통해 실시간으로 제공되는 고품질 이미지는 기존 광학 검사뿐만 아니라 형광 현미경 검사 작업용 카메라에도 요구되는 사항입니다. Basler 카메라는 이 모든 요건을 충족합니다.

현미경 검사용 카메라에 대해 자세히 알아보기
기타 작업

기타 작업

최고의 이미지 품질, 고해상도 및 빠른 속도를 구현하는 Basler 카메라는 다양한 작업에 적합합니다. 여기에는 피부과 작업이나 수술 또는 치과 치료 과정의 이미징 절차가 포함됩니다.

기타 작업용 카메라에 대해 자세히 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?

실험실 장비 및 자동화 분야에서 Basler 카메라의 역할에 대해 보다 자세한 정보가 필요하신가요? Basler 영업 팀은 풍부한 정보를 바탕으로 고객의 문의사항에 친절히 답변해 드립니다!

Basler 영업 팀에 문의