브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

기타 애플리케이션용 카메라

디지털 이미징 및 처리 기능은 의학, 의료 기술 및 생명 과학의 애플리케이션을 지원합니다. 안과, 실험실 자동화 및 현미경 검사 외에도 피부과, 치과 및 일반 애플리케이션 환경에서의 이미징 절차 등 다양한 애플리케이션 분야를 찾아볼 수 있습니다. 또한, 정형외과 및 재활 의학에서의 움직임을 감지 및 분석하는 애플리케이션과 합병증을 조기에 감지하기 위해 환자를 모니터링하는 애플리케이션에도 카메라 기술이 활용됩니다. Basler 카메라는 뛰어난 이미지 품질과 높은 안정성을 갖추고 있어 이 모든 애플리케이션에 매우 적합합니다.

애플리케이션 분야 및 Basler 카메라 권장사항

치과

치과에서 활용되는 최신 기술은 최적의 해상도와 민감도를 갖춘 고속 카메라에 큰 영향을 받습니다. 소형 디자인으로 제작된 Basler dartBasler MED ace 와 같은 Basler 카메라는 통합을 위한 최상의 전제 조건을 갖추고 있습니다. 이 카메라들은 위턱, 아래턱과 다문 입의 이미지를 정확히 측정합니다. 소형 고성능 카메라는 마우스 스캐너(구강 스캐너) 또는 모델 및 인상 스캐너와 같은 장치에도 사용됩니다.

피부과

피부과에서는 초기 암 발견, 피부 병변 진단 및 상처 치유 과정 관찰 등 수많은 이미지 분석 애플리케이션이 수행됩니다. Basler MED ace 카메라는 이러한 피부과 애플리케이션에 매우 이상적입니다. 뛰어난 색상 재현 기능과 높은 민감도로 실시간으로 우수한 품질의 이미지를 제공하기 때문입니다. 이를 통해 이미지 확인, 문서화 및 세부 분석이 가능합니다.

수술의 이미징 절차

수술 중 영상 애플리케이션은 가장 미세한 해부학적 구조를 실시간으로 정확히 표현해야 합니다. Basler MED ace 는 선명한 컨트래스트와 정확한 색상 재현 기능을 통해 고해상도 이미지를 안정적으로 구현합니다. 이를 바탕으로 수술 과정에서 시각적 정보 확인을 위한 최적의 출발점을 제공합니다. 수술 최소화 컴퓨터와 로봇 활용을 활용한 수술 또는 수술 과정에서 이뤄지는 내비게이션, 이미지 프리젠테이션, 분석, 시뮬레이션 및 문서화 애플리케이션은 광학 현미경 및 형광 현미경 검사에 기반한 시각 정보 제공에 중요한 역할을 수행합니다.

모션 분석 및 치료

물리 치료사나 작업 치료사는 최신 디지털 카메라처럼 빠르고 세밀하게 작업을 수행할 수 없습니다. 따라서 Basler MED ace 와 같은 카메라는 모션 분석 및 치료 분야에 유용합니다. 카메라는 운동 선수가 움직임을 최적화하고 물리 치료사 및 작업 치료사가 일상적인 업무를 효과적으로 수행하도록 도와줍니다.

의료 및 생명 과학의 다양한 애플리케이션 분야

안과

안과

안과 진단 및 치료 장치의 이미징 구성 요소에 대한 핵심 요구 사항은 속도, 해상도 및 재현 기능입니다. Basler 카메라는 이러한 요구 사항을 완벽히 충족합니다.

안과용 카메라에 대해 자세히 알아보기
실험실 장비 및 자동화

실험실 장비 및 자동화

Basler 카메라는 프로세스 자동화, 품질 관리 또는 바이오 이미징 애플리케이션에 적합합니다. 그 이유는 무엇일까요? 신뢰할 수 있는 분석 기능과 높은 샘플 처리량을 제공하기 때문입니다. Basler 카메라는 빠르고 정확하며 재현 가능한 고품질 이미지를 구현합니다.

실험실 장비 및 자동화용 카메라에 대해 자세히 알아보기
현미경 검사

현미경 검사

뛰어난 색상 재현 기능과 높은 다이내믹레인지를 통해 실시간으로 제공되는 고품질 이미지는 기존 광학 검사뿐만 아니라 형광 현미경 검사 작업용 카메라에도 요구되는 사항입니다. Basler 카메라는 이 모든 요건을 충족합니다.

현미경 검사용 카메라에 대해 자세히 알아보기

궁금한 점이 있으신가요?

카메라 기술은 수많은 의료 및 생명 과학 애플리케이션에 사용되며, Basler 카메라는 이러한 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우, Basler 영업 팀에 연락해 친절한 서비스를 받아보세요!

Basler 영업 팀에 문의