Menu
의료 및 생명 과학용 Basler 구성 요소
비전 시스템이 제대로 작동하기 위해서는 고품질 카메라뿐만 아니라 렌즈나 케이블처럼 호환 가능하고 안정적인 액세서리가 필요합니다. 의료 및 생명 과학용 Basler 구성 요소는 Basler MED ace를 포함하여 모든 Baler 카메라에 맞게 완벽히 조정됩니다. Basler는 다양한 시장으로 구성된 의학, 의료 기술 및 생명 과학에 대한 높은 요구 사항을 충족시켜 귀하의 비전 시스템에서 최상의 성능을 구현되도록 보장합니다.

Basler MED ace와 호환되는 렌즈
Basler는 Basler 카메라를 위한 완전한 렌즈 라인을 보유하고 있습니다. 따라서 고객은 Basler MED ace의 모든 센서 크기에 대해 호환 가능한 렌즈를 찾을 수 있습니다. 완벽히 조화되는 카메라와 렌즈로 이점을 누려 보세요.
Basler MED ace용 렌즈 찾아보기
Basler MED ace와 호환되는 케이블
케이블은 데이터 전송 및 전원 공급에 사용되며 의료 및 생명 과학 분야의 비전 시스템의 핵심 구성 요소입니다. Basler는 Basler MED ace카메라 시리즈와 호환되는 수많은 데이터 케이블과 (전원) 입출력 케이블을 제공합니다.
Basler MED ace용 케이블 찾아보기
PC 카드
Basler의 PC 카드를 사용할 경우 최적의 인터페이스를 위해 이미지를 유연하고 안전하게 캡처할 수 있습니다. GigE, USB 3.0 및 CoaXPress 인터페이스용 카메라와 함께 작동하도록 설계된 PC 카드를 만나볼 수 있습니다.
PC 카드 찾기
네트워크 및 주변 장치
Basler는 제품 포트폴리오를 통해 모든 카메라와 호환되는 전원 공급 장치 어댑터 및 USB 3.0 및 기가비트 이더넷 인터페이스용 네트워크 구성 요소를 제공합니다. 이러한 구성 요소는 개별적으로 Basler 인증 프로세스를 거쳤으며 전체 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하는 것으로 입증되었습니다.
네트워크 및 주변 디바이스 찾기
악세서리 및 번들
귀하의 Basler MED ace에 맞는 추가 액세서리를 찾아보세요. Basler는 사전 테스트를 거친 인터페이스 또는 호스트 어댑터 카드, 전원 공급 장치, 허브, 스위치, 전체 시작 키트 및 렌즈 액세서리를 제공합니다.
액세서리 및 번들 찾기