의료, 의학 기술 및 생명 과학용 카메라 및 기타 제품: 포트폴리오
의료 및 생명 과학 분야의 많은 작업은 최신 화상 처리 솔루션의 이점을 활용합니다. Basler는 고객에게 필요한 모든 요소를 제공할 수 있습니다. Basler는 엄격한 기준이 적용되는 의료 및 생명 과학 시장을 위해 Basler MED ace 카메라 시리즈를 특별 제작했습니다. Basler는 Basler boost 번들을 통해 단일 소스에서 CXP-12 카메라와 인터페이스 카드를 함께 제공합니다. dart 카메라 시리즈가 포함된 임베디드 비전 포트폴리오는 작은 크기에서 구현되는 고성능 솔루션을 대표합니다. 모든 카메라와 호환되는 pylon 소프트웨어 및 다양한 구성 요소가 포함된 완벽한 포트폴리오를 만나볼 수 있습니다.
Basler의 의료 및 생명 과학용 포트폴리오만의 고유한 특징
Basler MED ace 카메라: 의료 및 생명 과학 분야를 위해 특별 설계
pylon 소프트웨어: 모든 Basler 카메라 및 운영 체제에서 이용 가능한 소프트웨어 패키지
구성 요소: Basler 카메라와 호환되며 테스트를 통해 품질이 입증된 카메라용 액세서리
Basler boost 번들: 부담 없는 통합 비용으로 높은 대역폭을 제공하는 CXP-12 카메라 및 인터페이스 카드
Basler dart 카메라 모듈: 작고 가벼울 뿐 아니라 견고하고 강력한 보드 레벨 카메라
의료 및 생명 과학 분야에 최적화된 Basler 제품
Basler는 의료 및 생명 과학 분야의 까다로운 요구사항을 완벽하게 충족하는 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. Basler MED ace 카메라, Basler boost 번들, Basler dart 카메라 모듈 등 거의 모든 종류의 의료 및 생명 과학 분야 애플리케이션에 사용할 수 있는 Basler의 포트폴리오를 간략히 살펴보세요.
Basler MED ace 카메라 시리즈
Basler MED ace는 의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의 작업을 위해 특별 설계된 최초의 카메라 시리즈입니다. 모든 카메라는 ISO 13485: 2016에 따라 생산, 판매 및 서비스 제공이 이루어집니다. Basler MED ace에는 최신 CMOS 센서와 다용도 MED 기능 세트가 갖춰져 있어 안과, 현미경 검사, 실험실 자동화 등 다양한 작업에 탁월한 성능을 제공합니다.
Basler MED ace에 대해 자세히 알아보기
현미경 검사용 Basler PowerPack
Basler의 현미경 검사용 PowerPack은 플러그 앤 플레이 원리에 따라 작동합니다. 이 PowerPack에는 Basler 카메라를 현미경 검사 작업에 통합하고 카메라, 케이블과 소프트웨어만으로 작업을 바로 실행할 수 있는 모든 요소가 포함되어 있습니다.
의료 및 생명 과학용 Basler 구성 요소
작업을 원활히 수행하기 위해서는 호환 가능한 요소가 포함된 비전 시스템이 필요합니다. Basler는 렌즈, 입출력 케이블, 전원 어댑터, 데이터 케이블, 호스트 어댑터 등 다양한 구성 요소를 제공하며 모든 액세서리 부품은 카메라와 완벽하게 호환됩니다.
의료 및 생명 과학용 Basler boost 번들
고성능 CoaXPress 2.0 인터페이스와 결합된 최신 CMOS 센서 기술의 이점을 누려 보세요. 완벽하게 조정된 Basler boost CXP-12 카메라와 Basler CXP-12 인터페이스 카드가 구성 요소로 포함되어 있습니다.
Basler dart 카메라 시리즈
소형 보드 레벨 디자인의 Basler dart 카메라 모듈은 최소한의 공간 요구 사항, 가벼운 무게, 낮은 전력 소비와 최적의 화질로 수많은 이미지 처리 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.
의료 및 생명 과학용 Basler pylon 소프트웨어
pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Basler 카메라의 소프트웨어 패킷입니다.
이 제품을 통해 Android 디바이스, Mac, Windows 또는 Linux PC를 통해 다양한 인터페이스와 표준에 따라 Basler 카메라를 쉽고 빠르게 활성화할 수 있습니다.
pylon 소프트웨어
궁금한 점이 있으신가요?
의료 및 생명 과학용 제품에 대해 궁금한 점이 있거나 상담이 필요하신가요? Basler 영업 팀에서 추가 지원 서비스를 받아볼 수 있습니다.
Basler 영업 팀에 문의