Menu
디자인 동결을 통한 제품 연속성: 하드웨어 및 펌웨어 설정 고정
의료 및 생명 과학 분야의 제품은 특별한 검사를 통과해야 하며, 이러한 검사는 복잡하고 많은 시간이 소요되어 비용이 많이 듭니다. 제품 변경뿐만 아니라 카메라와 같은 개별 구성 요소를 변경하는 경우에도 새로운 검사를 수행해야 합니다. Basler는 이렇게 복잡한 상황을 정확히 이해합니다. Basler MED ace 카메라의 디자인을 동결(하드웨어 및 펌웨어의 설정을 고정함을 의미)하여 제품 연속성을 보장합니다. ISO 13485: 2016 인증에는 포괄적인 변경 관리에 대한 사항이 일부 포함되어 문서 품질의 일관성을 보장합니다. 변경사항이 발생하는 경우, Basler는 고객의 요청에 따라 해당 정보를 제공합니다.
Basler MED ace – 제품 연속성을 위한 ISO 13485:2016
의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야에 사용되는 Basler MED ace 카메라는 제품 연속성을 중시합니다. Basler는 ISO 13485: 2016에 따라 제품을 생산, 판매 및 지원하므로 고객은 이러한 기준의 이점을 적극 활용할 수 있습니다!
궁금한 점이 있으신가요?
신뢰성은 의료 및 생명 과학 분야의 작업에서 특히 중요한 요소일까요? Basler 영업 팀이 MED ace의 제품 연속성에 대한 자세한 정보를 제공합니다.