브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인

의료 및 생명 과학용 고품질 카메라

최고의 안정성, 뛰어난 이미지 품질에 내구성까지 갖춘 디지털 카메라

Basler 디지털 카메라는 뛰어난 색상 렌더링, 색 충실도 및 높은 다이내믹레인지를 바탕으로 우수한 이미지 품질을 실시간으로 제공합니다. 이러한 특징은 재료 또는 생물학적 샘플의 고정밀 구조에 대해 재현 가능하고 상세한 관찰, 차별화 및 분석 작업을 수행하기 위한 필수 요건입니다.

해당 애플리케이션에 적합한 제품 검색:

의료 및 생명 과학 시장을 대상으로 하는 Basler 카메라는 ISO 13485: 2016에 따라 생산되므로 의료 제품의 인증 확보를 위한 문서화 및 준비 작업에 많은 이점을 선사합니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 기능으로 구성된 Basler의 기능 세트는 선명한 이미지, 완벽한 색상, 저조도 이미지 처리, 빠른 속도, 산업용 고품질 및 의료 기준 준수를 위한 권장 사항을 제공합니다. 전문 현미경 검사 소프트웨어가 포함된 Basler PowerPack을 이용해 현미경 검사 과정에서 정확한 이미지를 얻을 수 있으며, 모든 구성 요소가 편리한 시스템 설정 및 간편한 설치를 고려하여 최적으로 설계되어 있습니다.

의료 및 생명 과학용 카메라

의료 및 생명 과학용 Basler 카메라
의료 및 생명 과학용 카메라

현미경 검사용 Basler PowerPack

현미경 검사용 Basler PowerPack
현미경 검사용 Basler PowerPack

애플리케이션

최신 화상 처리 기술은 의학, 의료 기술 및 생명 과학의 필수적인 부분입니다. 안정적인 머신 비전 카메라를 사용하면 의료 제품 및 의료 기술 관련 부품 및 장비 제조 과정에서 보다 수익성을 높일 수 있습니다. 따라서 디지털 이미지 수집 및 처리는 질병 검사, 분석 및 진단을 위한 다양한 가능성을 제공합니다. 또한, 디지털 카메라 기술은 매우 다양한 형태의 치료를 지원하며 안정적인 모니터링이 가능합니다.

Brilliant Image 기능 세트

Brilliant Image 기능 세트

Basler MED ace는 최첨단 CMOS 센서뿐만 아니라 의료 및 생명 과학 애플리케이션을 위해 특별히 개발 된 기능 세트도 포함되어있는 등 높은 코스트 퍼포먼스를 실현하고 있습니다. 여기에서는 현미경 관찰에 최적 "고화질 영상"기능 세트에 대한 자세한 내용 소개하고 있습니다.

Read 현미경을 위한 Brilliant Image 기능 세트에 대해 더 읽어보기
내게 맞는 카메라 선택하기

내게 맞는 카메라 선택하기

우리의 백서에서는 현미경 용도에 최적 인 디지털 카메라의 선택과 그 때 고려해야 할 점에 대해 설명하고 있습니다.

현미경 검사 애플리케이션에 적합한 디지털 카메라를 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
세포 생물학 연구에서의 성과

세포 생물학 연구에서의 성과

세포 생물학 연구에 중요한 존재가되고있는 현미경. 현미경 덕분에 연구자들은 아무리 작은 세포라도 좀 더 자세히 관찰 할 수 있습니다. 현미경을 사용하여 생성된 이미지를 디지털 처리하여 아카이브하기 위해서는 고품질의 카메라와 해당 소프트웨어가 필요합니다. 세포 생물학 용 시험 장비의 연구 기관인 독일 기업의 Dartsch Scientific 사는 두 Basler USB 3.0 호환 카메라 ace와 pylon Camera Software Suite를 사용하여 연구를 실시하고 있습니다.

Basler ace USB 3.0 카메라 및 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 이용한 세포 생물학 연구의 진전에 대한 성공사례 읽어보기

의료 및 생명 과학용 Basler 기능 세트를 통한 탁월한 성능 구현

의료 및 생명 과학용 Basler 기능 세트

30 년 상당의 경력을 보유한 Basler는 고품질의 디지털 카메라를 제조하는 세계적인 선두 업체입니다. Basler의 기능 세트는 표준 규격과 특허 받은 기본 기능을 결합하여 뛰어난 성능을 갖춘 솔루션 중심 패키지를 제공합니다.

카메라 모듈은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 기능 중 하나 이상을 활용해 카테고리에 적합한 성능을 구현합니다. 선명한 컬러, 저조도 이미지 처리, 완벽한 색상, 빠른 속도, 산업용 고품질 및 의료 기준 준수 등에 대한 권장 사항을 바탕으로 카메라를 선택하고 Basler의 6 축 오퍼레이터, PGI 또는 색상 보정 등의 기능을 통해 최적의 결과를 얻어 보세요!

Basler 기능 세트에 대한 상세 정보

Basler의 품질 보장

명확하게 규정된 품질 기준을 통해 혜택을 누려보세요!

Basler는 ISO 13485: 2016에 따른 인증을 획득하여 엄선된 디지털 카메라를 개발, 생산 및 서비스하기 위한 당사의 높은 품질 기준을 입증했습니다. Basler는 이를 통해 고객에게 일관성, 신뢰성 및 품질을 보장합니다. ISO 13485 인증을 위해 채택한 품질 관리 기준은 의료 제품 인증을 문서화하고 준비하기 위해 필요한 노력을 줄여줍니다.

자세히 알아보기

품질 기준

Basler 에서 품질은 최우선 과제입니다. 다른 산업용 카메라 제조업체들도 자사 제품만큼 신뢰성 높은 성능, 고객 만족도를 높이기 위해 이와 같은 종합적인 품질 보증 수단을 사용 하지 않습니다. Basler 의 품질에 대한 훌륭한 평판은 Basler 그 자체 입니다.

Basler 의 품질에 대해 더 알아보기

트렌드 및 도전 과제

CCD에서 CMOS로 센서 기술로 전환

의료 및 생명 과학 시장의 중심이 CCD에서 CMOS 센서 기술로 전환되는 것은 시간 문제입니다. Basler는 장기적인 경험, 심층적인 전문 기술 지식 및 폭넓은 포트폴리오를 바탕으로 고객에게 최적의 서비스를 제공할 것입니다. 아래 백서에서 CMOS 센서 기술의 이점을 확인할 수 있습니다.

최신 CMOS 센서 및 형광 기반 애플리케이션에서의 활용

또는 Basler Vision Campus에서 더 자세한 정보를 확인해 보세요.
CMOS 센서, 산업용 카메라의 미래형 기술.

Basler가 고객이 보유한 CCD 센서에 대한 최적의 CMOS 대안을 소개해 드립니다.

CCD 전환 어드바이저

임베디드 비전 기술

의료 및 생명 과학 시장은 다양하고 새로운 요구 사항으로 인해 심각한 변화를 겪고 있으며 기술 설계에 대한 새로운 접근 방식을 필요로 합니다. 임베디드 비전은 의료 제품 제조업체가 고성능, 저비용, 저전력 소모 및 프로그래밍 기능 등의 이점을 적절히 조합하도록 지원합니다. 다양한 임베디드 비전 제품을 보유한 Basler는 혁신적인 의료 기기를 보다 강력하고 신뢰할 수 있으며 유연하고 가격 경쟁력 있는 제품으로 만들어 줍니다.

임베디드 비전 포트폴리오에 대한 더 자세한 정보

이 기술의 장점에 대해 알아 보려면 Basler Vision Campus를 방문하여 임베디드 비전 기술의 이점을 확인해 보세요.
비전 기술과 제약

Basler의 고객 BioVendor Instruments는 basler dart USB 3.0 카메라를 이용해 감염원 빠르고 정확하게 감지하는 방법에 대해 설명합니다.
여기를 클릭하여 성공 사례를 확인해 보세요.

문의사항이 있으신가요?

Basler의 전문가가 언제든지 상담해 드립니다!

해당 지역의 대리점을 검색해 보세요. Basler는 여러분의 연락을 기다립니다.

문의하기