브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
  • 로봇에 시력을 부여합니다

    최적의 협업: Basler의 호환 가능한 비전 구성 요소가 로봇을 스마트하게 변화시킵니다!

    비디오 시청하기!
  • 로봇에 시력을 부여합니다

    blaze 3D Time-of-Flight 카메라의 가능성을 확인해 보세요.

    Basler blaze에 대해 자세히 알아보기

로봇에 시력을 부여합니다

오늘날 로봇은 이미 많은 회사에서 인간이 수행하기 어렵거나 불가능한 작업, 또는 매우 단조로운 작업을 수행하고 있습니다. 이 로봇들은 일관된 품질과 신뢰성을 달성하며 대부분 인간보다 빠른 속도로 일을 처리합니다. 그러나 로봇은 제한된 동작 범위에서만 특정 작업을 수행할 수 있으므로 적용 가능한 분야가 한정적입니다. 컴퓨터 비전은 로봇을 "스마트"하게 만들고 활용 가능한 애플리케이션 분야를 확장하는 데 도움을 제공할 수 있습니다. Basler는 컴퓨터 비전 분야의 전문업체로서 로봇에 시력을 부여합니다.

비전 기반 로봇 공학에 대한 최신 뉴스를 읽어 보세요.

이미지 기반 로봇: 컴퓨터 비전을 통한 유연성

더욱 스마트해진 로봇 – 컴퓨터 비전의 힘

비전 기반 로봇에서 "시각"은 "시각이 없는" 로봇 시스템과 비교할 때, 훨씬 더 복잡하고 지능적인 작업을 수행하기 위한 매우 결정적인 특성입니다. 로봇은 시각을 통해 환경에 더욱 유연하게 반응하고 보다 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 성능은 공장 자동화, 물류, 의료 및 생명 과학, 소매 또는 농업과 같은 수많은 애플리케이션에 새로운 기회를 선사합니다.

First image
Second image

비전 시스템이 탑재되지 않은 로봇

최신 로봇은 수많은 분야와 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 그러나 "시각"이 없는 로봇은 특히 협업 로봇 형태로 인간과 직접 공동 작업을 수행할 경우 빠른 시간 내에 한계에 도달합니다. 유연한 조건에서 안정적으로 작동해야 하는 보다 지능적이고 정교한 애플리케이션은 일반적으로 비전 시스템 없이는 구현이 불가능합니다.

비전 기반 로봇 공학을 통해 얻을 수 있는 새로운 가능성을 확인해 보세요

시력이 있는 로봇은 엄청난 시간과 노력이 들고 궁극적으로 비용 증가를 초래하는 작업들을 대신 수행할 수 있습니다.

비전 기반 로봇의 이점을 활용할 수 있는 애플리케이션은 매우 다양합니다.

자재 취급 및 운송

비전 기반 로봇은 산업용 로봇 작업, 라벨링, 팔레타이징, 포장 및 자재 운송과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 유연성 향상, 직원과의 최적화된 협업 및 안정적인 작업은 비전 기반 로봇을 통해 실현 가능한 이점 중 일부에 불과합니다.

공정 및 품질 관리

부품 검사, 계측, 분류, 어셈블리 및 머신 텐딩 - 이 모든 애플리케이션에는 안정적이고 안전한 구현을 위한 이미징 작업이 필요합니다. 로봇 공학에 적합한 비전 시스템을 사용하면 정확도 향상, 처리량 증대 또는 가동 중지 시간 단축을 실현할 수 있습니다.

더 자세한 내용을 확인해 보시겠어요?

Basler 영업 팀에 문의하세요!

비전 기반 로봇 공학을 위한 Basler 구성 요소!

Basler는 비전 전문가뿐만 아니라 모든 고객에게 강력하고 최적화된 비용의 개별 이미지 처리 솔루션을 위한 다양하고 뛰어난 품질의 호환 가능한 비전 구성 요소를 제공합니다. 온 암이나 오프 암 형태의 3D/2D 카메라, ROS 호환성 또는 그 밖의 소프트웨어 옵션을 찾고 계십니까? Basler는 머신 비전 분야에서의 수년 간의 경험을 바탕으로 유용한 조언을 제공하고 비전 솔루션 개발 및 구현 작업을 지원할 수 있습니다.

비전 기술과 로봇 애플리케이션의 관련성이 더욱 커지고 있습니다. 비전 전문가들은 이러한 경향을 이미 인지했을 것입니다. 여기에서는 두 기술을 성공적으로 결합하는 방법을 소개합니다.

폭넓은 포트폴리오

  • 해상도가 VGA ~ 24MP 인 카메라
  • 움직이는 오브젝트를 다루는 애플리케이션을 위해 글로벌 셔터가 탑재된 카메라, 비용에 민감한 애플리케이션을 위해 롤링 셔터가 탑재된 카메라
  • 정확하고 비용 효율적인 3D 이미징을 위한 Time-of-Flight 카메라
  • 호환 가능한 구성 요소: 애플리케이션에 맞는 렌즈 및 조명, 드래그 체인에 적합한 케이블

로봇 공학-지원 인터페이스

  • 높은 처리량의 표준 USB3.0 인터페이스
  • GigE 인터페이스(카메라가 약간 오프셋이거나 더 멀리 떨어진 팔(오프 암) 외부에 마운팅된 경우)
  • 두 인터페이스는 모든 일반 산업용 PC 및 임베디드 시스템에서 지원되며, 수많은 로봇 컨트롤러에서도 이용 가능합니다.

비전 시스템 설정

  • ROS 호환성: ROS(로봇 운영 체제)는 모든 구성 요소의 호환성을 보장합니다. 이러한 호환성은 물론 Basler 카메라에도 적용됩니다.
  • 제조업체에 영향을 받지 않는 미들웨어로서의 drag & bot - drag & bot 소프트웨어와 함께 사용할 경우, 비전을 로봇 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 이미 잘 알려진 수많은 기존 로봇 시스템(Epson, ABB, TM)에 통합

로봇 공학 분야의 전문가로서 귀사의 애플리케이션이 비전 솔루션을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인하고 싶다면 바로 이 메뉴에서 해답을 찾을 수 있습니다.

안정성 및 신뢰성

  • Basler 카메라는 높은 수준의 신뢰성을 제공하여 일반 소비자용 카메라와 차별화됩니다.
  • Basler 카메라는 스마트 카메라보다 더 유연하고 훨씬 저렴합니다.
  • Basler 카메라는 GenICam과 호환되어 시간이 지나도 안정적인 통합을 보장합니다.

종합 포트폴리오

  • VGA ~ 24MP 해상도
  • 글로벌 셔터 및 롤링 셔터
  • 호환 가능 구성 요소
  • 심도 정보를 제공하는 3D 카메라
  • 구성 요소를 쉽게 선택할 수 있는 편리한 온라인 툴: 렌즈 셀렉터, 비전 시스템 구성 어드바이저

손쉬운 통합

  • 모든 카메라 모델에 적합한 프로그래밍 인터페이스로서 pylon 카메라 소프트웨어 제품군
  • 손쉬운 카메라 시스템 설정을 위한 다양한 코드 예제 및 지원
  • ROS 호환성

올바른 비전 시스템과 구성 요소를 선택하는 데 도움이 필요하십니까? Basler가 친절히 도와드리겠습니다!

Basler 영업 팀에 문의하세요!

비전 시스템 구성

Basler는 비전 시스템을 구성하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. ROS(로봇 운영 체제)용 pylon 카메라 드라이버를 활용하고 로봇용 drag&bot 소프트웨어에 카메라 드라이버를 통합하면 생각보다 쉽게 비전 시스템을 구성할 수 있습니다. 또한 온라인 툴인 비전 솔루션 가이드는 비전 애플리케이션에 적합한 카메라와 액세서리를 찾는 방법에 대한 조언을 제공합니다.

로봇 비전 소프트웨어

drag & bot 소프트웨어에 통합된 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하여 Basler 2D 카메라를 로봇 애플리케이션에 손쉽게 통합하세요.

ROS(로봇 운영 체제)용 pylon 카메라 드라이버를 사용하면 로봇 애플리케이션에서 GigE 및 USB 3.0 카메라를 사용할 수 있습니다.

로봇 비전 소프트웨어 drag & bot에 대해 자세히 알아보기 ROS용 pylon 카메라 드라이버에 대한 추가 정보

비전 솔루션 가이드

로봇 애플리케이션에 적합한 비전 구성 요소를 찾는 데 도움이 필요하십니까? 이 툴은 프로젝트에 적합한 조합을 찾을 수 있도록 안내합니다.

비전 시스템 구성

비전 기반 로봇에 대한 최신 뉴스 읽기

뉴스로 이동하기