브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

prK-IMX8MP - Embedded Vision Kits

MIPI 카메라 모듈용 Basler dart BCON 및 Variscite SoM에서 NXP의 i.MX8M Mini SoC에 대한 Linux 지원 기능이 포함된 개발 키트

MIPI 개발 키트용 Basler dart BCON은 Basler dart 카메라와 MIPI 인터페이스용 BCON을 통합하기 위한 키트입니다. 여기에는 dart 카메라 모듈, Linux 드라이버가 포함된 Variscite SoM 및 추가 액세서리가 포함되어 있어 MIPI 카메라 모듈용 dart BCON을 위한 완벽한 플러그 앤 플레이 디자인 패키지를 제공합니다.

지금 구매 또는 장바구니에 추가
prK-IMX8MP

Basler에서 직접 이 제품 구입

장바구니에 추가

파트너 중 한 곳에서 이 제품 주문

  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP

일반 정보

설계 샘플: Q2 2021
양산: Q3 2021
포함되어 있는 구성 요소
  • 보드: Embedded Vision Processing Board
  • 소프트웨어: Yocto image with all needed drivers
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

Embedded Vision Processing Board

보드 종류 Processing Board
크기 (L x W) 80 mm x 100 mm x 30 mm
프로세서 제조사 NXP
SoC (system on chip) i.MX 8M Plus
이더넷 인터페이스 10/100/1000 Mbps
기타 인터페이스 2x MIPI-CSI 2, 2x USB 3.0, GigE, HDMI, GPIOs, I2C, SPI, LVDS, UART, CAN, USB 2.0, M 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
호환성:
  • USB3 Vision
  • GigE Vision
  • CE
  • GenICam
SD 카드 슬롯
  • µSD card
스토리지 included
메모리 8 GB
플래시 메모리 64 GB
전원 공급
  • 12-24 VDC
운영 체제 Linux Yocto - Basler pylon API and needed Basler camera drivers included
추가 정보 • AI ready - Edge Inference and intelligence • Neural Processing Unit (NPU) up to 2.3 TOPS • Up to 2 camera with MIPI-CSI, 1080p60 Stereo Vision • Image Signal Processor (ISP) for 4K Vision, HDR, de-warp (e.g. Fisheye lens correction) • High resolution video compression including video encode (including h.265) and decode • 3D and 2D graphics acceleration GPU based • Real time processing with Cortex-M7 @800MHz • 4x CortexA53 @1.8GHz, • 14nm FinFet, Low Power, high performance • Robust control networks supported by dual CAN FD and dual Gigabit Ethernet with Time Sensitive Networking (TSN)
value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - prK-IMX8MP
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - prK-IMX8MP
value

애플리케이션 노트

애플리케이션 노트에서는 Basler 카메라, 구성 요소 및 소프트웨어 사용과 관련해 사용자 설명서에 포함된 내용 이상의 정보를 제공합니다. 일반적으로 카메라 최적화 또는 소프트웨어 구성에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다.

전체 애플리케이션 노트 - prK-IMX8MP
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

전체 마케팅 노트 - prK-IMX8MP
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - prK-IMX8MP
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - prK-IMX8MP
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - prK-IMX8MP
value
value

활용 사례

활용 사례는 Basler 카메라가 특정 조건에서 다양하게 활용되는 사례를 보여줍니다.

전체 활용 사례 - prK-IMX8MP