브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도

daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA - Embedded Vision Kits

AI 비전 솔루션 키트는 SolidRun의 SoM에서 구현되는 NXP의 i.MX 8M Mini SoC를 위한 Basler dart MIPI용 BCON 카메라 모듈이 포함된 개발 키트입니다.

daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA는 SolidRun의 SoM에서 구현되는 NXP의 i.MX8M Mini SoC 를 위한 Basler dart MIPI용 BCON 카메라 모듈이 포함된 임베디드 비전 솔루션 키트입니다. 이 키트는 Basler dart MIPI용 BCON 카메라 모듈을 위한 완벽한 플러그 앤 플레이 디자인 패키지와 클라우드에 간편히 연결할 수 있는 소프트웨어 구성 요소를 제공합니다. 지금 바로 견적을 문의해 보세요!

장바구니에 추가
관심 목록에 추가
  • Embedded Vision Kits - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
  • Embedded Vision Kits - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
  • Embedded Vision Kits - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
  • Embedded Vision Kits - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA

일반 정보

설계 샘플: Q2 2020
포함되어 있는 구성 요소
  • 카메라 모델: daA4200-30mci (S-Mount)
  • 보드: HummingBoard Ripple
  • 렌즈: Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"
  • 케이블: FFC cable, 0.2m
  • 전원 공급 장치:
    • Power Supply 5V, 4A
가격
가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요.
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요.
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.

daA4200-30mci (S-Mount)

센서 공급업체 ON Semiconductor
센서 AR1335
셔터 Rolling Shutter
최대 이미지 서클 1/3"
센서 종류 CMOS
센서 크기 4.63 mm x 3.43 mm
해상도 (HxV) 4208 px x 3120 px
해상도 13 MP
픽셀 크기 (H x V) 1.1 µm x 1.1 µm
프레임 레이트 30 fps
모노크롬/컬러 Color
인터페이스 BCON for MIPI
픽셀 비트 깊이 10 bits
동기화
  • free-run
  • software trigger
노출 제어
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
디지털 입력 2
디지털 출력 2
전원 요구 사항
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
소모 전력 (일반) 0.6 W
하우징 종류 Board Level
하우징 크기 (L x W x H) 29 mm x 29 mm x 17.5 mm
렌즈 마운트
  • S-mount
무게 (일반) 5g
호환성
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC

HummingBoard Ripple

보드 종류 Processing Board
프로세서 제조사 NXP
SoC (system on chip) NXP i.MX 8M Mini
카메라 인터페이스 BCON for MIPI
USB 3.0 2x
메모리 up to 4 GB LPDDR4
운영 체제 Linux

Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3"

초점 거리 6.0 mm
렌즈 마운트 S-mount
조리개 F1.8
조리개 유형 fixed
IR 차단 필터 yes
최대 이미지 서클 1/3"
작동 거리 200 mm

FFC cable, 0.2m

케이블 길이 0.2 m
카메라쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
호스트쪽 커넥터 28 pin Hirose ZIF connector
인터페이스 BCON for MIPI

Power Supply 5V, 4A

출력 등급 20.0 W
플러그 종류
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)

특징

Color Creation and Enhancement
Image Acquisition Control
Miscellaneous
Pixel Formats
Standard Features
value

설명서

설명서” 카테고리에는 카메라를 사용하기 위한 사용자 설명서 및 설치 안내서가 포함되어 있습니다. 이들 문서는 Basler 카메라의 올바른 설치 및 사용 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 설명서 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value

백서

Basler 백서는 산업용 화상 처리의 기본 이론에 대한 종합 정보를 간략하게 설명합니다. 저자는 모두 관련 분야 전문가들로서 입문자부터 경험이 많은 사용자까지 관심을 갖고 있는 관련 주제에 대해 자세히 설명합니다.

전체 백서 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value

마케팅 노트

Basler 프로덕트 인사이트는 다양한 카메라 모델의 기술적 특성 및 기능에 관한 주목할 만한 정보를 집중 설명합니다. 프로덕트 인사이트는 제품 관련 주제에 초점을 맞춰 Basler Product Manager의 시각에서 깊은 통찰을 제공합니다.

전체 마케팅 노트 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value

브로슈어

Basler 제품 브로셔는 Basler카메라가 제공하는 많은 장점을 간략히 소개합니다. 제품 브로셔는 기술적 특성 및 카메라 기능을 설명하고 기술 사양에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

전체 브로슈어 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value

릴리스 노트

릴리스 노트는 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 위한 설명서의 일부이며 릴리스 데이터 및 소프트웨어 버전 정보뿐 아니라 개선 사항, 알려져 있는 버그 및 변경 사항에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

전체 릴리스 노트 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value

추가 정보

추가 정보 파일은 소프트웨어 설치와 관련된 간략한 설명입니다. 이 파일은 일반 텍스트 형식으로 Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군 설명서의 일부로 포함되어 있습니다. 이 파일에는 대개 시스템 요구 사항, 성능 최적화, 샘플 프로그램, 환경 변수 및 버전 정보에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

전체 추가 정보 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA
value
value

활용 사례

활용 사례는 Basler 카메라가 특정 조건에서 다양하게 활용되는 사례를 보여줍니다.

전체 활용 사례 - daA4200-30mci-MX8MM-SOL-AIA