브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기
  • NXP i.MX 8 프로세서 시리즈를 위한 새로운 개발 키트

    Basler가 NXP의 i.MX 8 프로세서 시리즈를 위한 새로운 개발 키트로 임베디드 비전 포트폴리오를 확장합니다

  • NXP i.MX 8 프로세서용Basler임베디드 비전솔루션

    두 대의 새로운 dart 카메라 모듈과 애드온 카메라 키트는 간편한 통합 작업과 최적의 가성비를 갖추고 있어NXP의 i.MX 8 애플리케이션 프로세서에 화상 처리 기능을 추가하는 작업에 매우 이상적입니다.

NXP의 i.MX 8 프로세서 제품군을 위한 Basler 임베디드 비전 솔루션

Basler의 다양한 임베디드 비전 솔루션에는 NXP® Semiconductors i.MX 8 애플리케이션 프로세서 시리즈에 이상적인 제품이 포함되어 있습니다. dart 카메라 모듈 및 애드온 카메라 키트는 화상 처리를 통해 NXP의 i.MX 8 프로세서를 확장할 수 있는 완벽한 출발점을 제공합니다.

Basler는 최근 NXP와 협업하여 NPX의 최신 SoC i. MX 8M Plus를 기반으로 강력하고 매우 경제적인 비전 시스템을 개발했습니다. NXP i.MX 8M Plus에는 선명한 이미지를 위한 실시간 처리 기능을 갖춘 듀얼 카메라 이미지 신호 프로세서(ISP)와 폭넓은 머신 러닝 기능을 위해 최대 2.3개의 TOP을 제공하는 신경망 액셀러레이터가 포함되어 있습니다. 새로운 Basler 카메라 모듈과 결합된 비전 시스템은 지능형 비전 기반 머신 러닝 작업을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

강력한 파트너십

수년 간 축적된 Basler의 비전 및 솔루션 분야 전문 지식과 NXP의 i.MX 8 프로세서 제품군이 만나 최적의 비전 시스템을 선보입니다.

NXP의 광범위한 제품 포트폴리오는 간단한 애플리케이션부터 복잡한 화상 처리 애플리케이션 개발까지 임베디드 비전 솔루션에 이상적인 프로세서를 제공합니다. MIPI 카메라 모듈용 Basler의dart BCON과의 유연한 조합은 작업을 더욱 간편하게 만들어 줍니다.

  • 간편한 실행
  • 우수한 이미지품질
  • 통합작업용이
  • 장기간 사용가능
  • NXP 프로세서는 온도 및 견고성과 같은 까다로운 요구사항을 충족합니다.
  • 복잡한 산업용 작업에도 적합
  • 최적의가성비

Basler영업팀에 문의하세요.

NXP i.MX 8 프로세스 호환 제품

MIPI 카메라 모듈용 dart BCON

MIPI 카메라 모듈용 dart BCON

MIPI 카메라 모듈용 Basler dart BCON에는 통합형 ISP가 포함되어 있으며 이 모듈은 5MP와 13MP의 해상도로 제공됩니다. Basler의 MIPI 인터페이스용 BCON은 맞춤형으로 제작되어 MIPI CSI-2 비디오 인터페이스 표준을 기반으로 손쉽게 통합할 수 있습니다. MIPI 카메라 모듈용 BCON은 USB 3.0 등의 플러그 앤 플레이 카메라 인터페이스처럼 테스트 이용이 매우 간편합니다.

dart MIPI 카메라 모듈 대상
애드온 카메라 키트

애드온 카메라 키트

애드온 카메라 키트는 MIPI 카메라 모듈용 다트 BCON(5MP 또는 13MP), MIPI-MINI SAS 어댑터용 BCON, 렌즈 및 케이블로 구성됩니다. 적절한 드라이버 덕분에 구현이 훨씬 쉬워졌습니다. 이 키트는 프로세서 i.MX 8QuadMax, i.MX 8MQuad 및 i.MX 8M Mini가 포함된 NXP 평가 보드를 지원합니다.

애드온 카메라 키트 대상
개발 키트

개발 키트

Basler의 NXP i.MX 8 애플리케이션 프로세서 시리즈용 개발 키트는 유명 SoM 제조업체와의 협력을 통해 탄생했습니다. 카메라 모듈에서 프로세서, SoM 및 센서를 다양하게 조합할 수 있으므로 프로세서 성능 또는 인터페이스 관련 요구 사항이 무엇이든 임베디드 비전 시스템에 대해 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

개발 키트로 이동

MIPI 카메라 모듈용 dart BCON

카메라 모델 해상도 (HxV) 해상도 센서 프레임 레이트 모노크롬/컬러 인터페이스
daA2500-60mci (No-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI

애드온 카메라 키트

모델 카메라 모듈 해상도 프로세서 인터페이스
daA2500-60mci-IMX8-EVK daA2500-60mci 5 MP for i.MX 8 BCON for MIPI
daA4200-30mci-IMX8-EVK daA4200-30mci 13 MP for i.MX 8 BCON for MIPI

개발 키트

모델 카메라 모듈 해상도 프로세서 인터페이스
daA4200-30mci-MX8MM-VAR daA4200-30mci 13 MP i.MX 8M Mini BCON for MIPI

Basler 임베디드 비전 소프트웨어

Basler는 고객이 직접 시스템을 실행할 수 있도록 완전한 시스템 소프트웨어를 제공합니다.

Basler 시스템 소프트웨어에는 필요한 드라이버와 보드 지원 패키지가 모두 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어는 화상 처리 애플리케이션에 최적화되어 있으며 모든 것이 완벽하게 통합되어 있어, 성능이 뛰어나고 통합이 간편한 임베디드 비전 솔루션이 구현됩니다.

활용 사례: “AI 소프트웨어가 설치된 소매 분야 자동 체크아웃 단말기”

활용 사례: “AI 소프트웨어가 설치된 소매 분야 자동 체크아웃 단말기”

임베디드 비전 시스템 기술은 점점 더 소형화되는 추세이지만 그 기능은 더욱 강력해지고 있습니다. 이를 통해 이점을 누리고 있는 대표 분야는 소매업입니다. Basler는 새로운 dart 카메라 모듈과 NXP i.MX 8 프로세서를 기반으로 소매용 AI 소프트웨어가 설치된 자동 결제 단말기의 라이브 데모를 개발했습니다. 활용 사례를 통해 라이브 데모 구현에 사용된 하드웨어 및 소프트웨어를 확인할 수 있습니다.

지금 바로 활용 사례를 읽어보세요.

Basler 임베디드 비전 포트폴리오

카메라 및 카메라 모듈에서 임베디드 비전 키트 및 최적의 비전 구성 요소까지 – 해당 임베디드 비전 애플리케이션에 적합한 Basler 제품을 만나볼 수 있습니다.

임베디드 비전 애플리케이션을 위한 Basler 카메라

임베디드 비전용 카메라

임베디드 애플리케이션을 위한 다용도 카메라 모듈

USB 3.0, BCON

임베디드 비전 키트

임베디드 비전 키트

사용자 친화적인 평가 및 개발 키트

USB 3.0, BCON

임베디드 비전용 소프트웨어

임베디드 비전용 소프트웨어

카메라를 임베디드 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 Basler pylon SDK

임베디드 비전용 구성 요소

임베디드 비전 구성 요소

임베디드 애플리케이션용 렌즈, 케이블 및 기타 비전 구성 요소