Menu
NVIDIA Jetson 플랫폼을 위한 Basler 임베디드 비전 솔루션
인공 지능이 활용되는 애플리케이션 분야는 농업, 스마트 시티, 의료 및 생명 과학 그리고 로봇 공학에 이르기까지 매우 다양합니다. Basler dart MIPI용 BCON 카메라 모듈이 포함된 NVIDIA의 Jetson 제품군은 개발자에게 플러그앤플레이 방식과 유사하게 운영되며 이미지 처리 확장 기능이 포함된 시스템을 제공합니다. Jetson 플랫폼은 특히 엣지 디바이스에서 AI를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
임베디드 비전 키트 | 카메라 모듈 | 해상도 | 프로세서 | 인터페이스 |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci-JNANO-NVDK | daA4200-30mci | 13 MP | NVIDIA Jetson Nano | BCON for MIPI |
daA2500-60mci-JNANO-NVDK-AddOn | daA2500-60mci | 5 MP | - | BCON for MIPI |
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AddOn | daA4200-30mci | 13 MP | - | BCON for MIPI |
Basler Jetson Nano 개발 키트 기반으로 운영되며 신경망을 사용하는 이 애플리케이션은 카메라 앞에 있는 사람들의 연령, 성별 및 감정을 실시간으로 자동 감지합니다. 감정이 감지되면 행복, 슬픔, 분노, 두려움, 놀라움, 혐오 등 6가지 얼굴 표정이 인식되고 확률 계산값과 함께 표시됩니다. 성별 인식을 통해 제품, 컨텐츠 또는 광고를 각 성별에 맞게 제공할 수 있습니다.

남성이 행복할 확률은 53%, 여성이 행복할 확률은 무려 98%

일반적으로 겁먹은 사람들의 모습

인공지능은 두 사람이 화난 표정을 짓고 있을 확률을 각각 99%와 66%의 확률로 추측합니다.

놀란 표정