브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
뉴스 및 보도
  • Discover Embedded Vision

    Embedded Vision is a hot topic right now. Steve wants to get in on the fun too. Join him for his first embedded vision project.

    Just press play!

임베디드 비전용 구성 요소

임베디드 비전 시스템은 카메라와 처리 보드만으로 구성되지 않습니다. 안정적인 솔루션을 구축하려면 카메라 및 애플리케이션과 완벽히 호환되도록 맞춤 제작된 구성 요소들이 필요합니다.

우리는 렌즈, 케이블 그리고 렌즈 액세서리가 포함된 종합적인 구성 요소 포트폴리오를 공급합니다. 임베디드 비전 솔루션이 원활하게 동작하도록 보장하기 위해 우리가 공급하는 액세서리는 Basler 카메라와의 호환성에 대한 광범위한 테스트를 거쳤습니다. 신뢰할 수 있는 구성 요소들을 조립해 임베디드 비전 애플리케이션을 위한 고효율 토탈 시스템을 공급하기 위해 우리는 라이센스를 갖고 있는 공급업체들과 일하고 있습니다.

장점 요약:

  • 호환성이 뛰어난 구성 요소를 통한 손쉬운 카메라 통합
  • 고객의 카메라에 최적화된 방대한 구성 요소 포트폴리오
  • 화상 처리 시스템용의 모든 구성 요소를 단일 회사를 통해 공급받음
  • 매우 엄격한 품질 기준 덕분에 안정적인 시스템 성능
  • S-마운트 렌즈

    Lens Evetar M13B02118IRR1 F1.8 f2.1mm 1/3

    S-마운트 렌즈

    • 작은 디자인
    • 우수한 가격 대비 성능비
    • 최대 이미지 서클: 1/3" - 1/1.8"
    • 초점 거리: 2.1 - 50 mm
    • 조리개 값: 고정, F1.6 - 2.5

    렌즈로 이동

    S-마운트 렌즈
  • C-마운트 렌즈

    C-마운트 렌즈

    C-마운트 렌즈

    • 매우 우수한 이미지 품질
    • 가변 셔터
    • 최대 이미지 서클: 1/2.5" - 2/3"
    • 초점 거리: 4 - 75 mm
    • 조리개 값: 수동 조절 가능, F1.4 - 22

    렌즈로 이동

    추가 정보
  • USB 3.0 케이블

    USB 3.0 케이블

    USB 3.0 케이블

    • 이미지 손실 없이 완벽한 데이터 전송
    • 케이블 종류: 패시브, 연장 하이브리드 케이블.
    • 길이:패시브: 1-8 m; 연장 하이브리드 케이블: 10 m, 20 m
    • 플러그 종류 (카메라쪽): 타입 마이크로 B 플러그: 직선, 90° 꺽임, 고정 나사식, 비 고정 나사식
    • 플러그 종류 (호스트쪽): 타입 A 플러그, 고정 나사 없음

    USB 3.0 케이블로 이동

    추가 정보

도움이 필요 하신가요?

임베디드 비전 애플리케이션을 위한 Basler 제품에 대해 좀 더 자세히 알고 싶으신가요? 자세한 내용은 Basler 영업팀 에 문의하십시오.

언제든 도와드리겠습니다

언제든 도와드리겠습니다

여러분의 임베디드 애플리케이션에 궁금하신 점이 있으신가요?