pylon 소프트웨어, Basler blaze 소프트웨어
pylon 7.3.0 카메라 소프트웨어 제품군 Linux ARM 64 비트 – 데비안 인스톨러 패키지
버전: 7.3.0
운영 체제: Linux ARM
pylon 카메라 소프트웨어 제품군은 Linux 임베디드 PC를 사용하여 Basler 카메라를 작동시키고 이미지 처리 기능을 활용하는 데 사용할 수 있는 편리한 SDK와 드라이버, 구성 툴 및 vTools로 구성된 소프트웨어 패키지입니다. pylon은 최신 GenICam 기술을 활용하여 최신 카메라 모델 및 하드웨어 구성 요소에 대한 무제한 액세스를 제공합니다. Basler pylon은 GigE Vision, USB3 Vision, BCON MIPI 및 GenICam GenTL을 지원합니다.
pylon SDK는 고객이 이미지 획득 및 이미지 처리를 포함한 머신 비전, 의료 및 기타 어플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 몇 줄의 코드만으로 카메라를 구성하고 이미지를 캡처하여 처리할 수 있습니다.
지원되는 모든 프로그래밍 언어(C, C++)로 작성된 모든 일반적인 카메라 어플리케이션에 대한 다양한 설명서 및 풍부한 샘플 프로그램은 어플리케이션 개발에 중요한 도움을 제공합니다.
pylon에서 제공하는 프로그래밍 인터페이스는 사용 중인 카메라 인터페이스에 영향을 받지 않으므로 pylon으로 만든 어플리케이션을 다른 카메라 인터페이스 기술로 쉽게 포팅 할 수 있습니다.
pylon은 Linux뿐만 아니라 Windows 및 macOS도 지원하기 때문에 Linux에서 pylon으로 개발한 어플리케이션을 다른 운영 체제 및 아키텍처에도 쉽게 포팅 할 수 있습니다.
pylon Linux ARM(64비트)은 Debian 및 관련 Linux 배포판(예: Ubuntu)의 경우 Debian 설치 프로그램 패키지로 사용할 수 있으며 그 밖의 모든 Linux 배포판의 경우에는 tar.gz로 사용할 수 있습니다.